English
Alla Trelleborgs Webbplatser
Sök
Hem
Om Oss
Miljö
Produkter
Checker®
Checker® Stud
Industri checker®
Industri Checker® Stud
Trelleborg SoftWalk
Installation/skötsel
Kemikalieresistens
Miljövarudeklarationer
Ladda hem våra broschyrer
FAQ
Kontakt
Hem
/
Produkter
/
Checker®
/
Teknisk specifikation
Relaterad Information
Ladda hem våra broschyrer
Kontakt
Produkter
Checker®
Färger
Interiörbilder
Teknisk specifikation
Checker® Stud
Industri checker®
Industri Checker® Stud
Trelleborg SoftWalk
Installation/skötsel
Kemikalieresistens
Miljövarudeklarationer
Ladda hem våra broschyrer
Teknisk specifikation
Kvalitet:
SBR. Tjocklek: 3.0 mm.
Rullängd:
10 m.
Rullbredd:
1 400 mm.
Mönsterbredd:
1 380 mm.
Vikt:
3.7 kg/m²
Tjocklek
3.0 mm
EN 428
Rullform
1.4 x 10 m
EN 426
Rivhållfasthet
> 25 N/mm
ISO 34
Cigarettsäkerhet
Ingen missfärgning
EN 1399
Flexibilitet
Ingen sprickbildning
EN 435
Hårdhet
83° IRH ± 5°
ISO 7619:1986 (ISO 48)
Intryckshållfasthet
0.15 mm
EN 433
Avnötning
< 180 mm³
ISO 4649
Brandklass
Cfl-s1
EN 13501-1
Verkan av rullande stolshjul
Ingen skada
EN 425 (med hårda hjul)
Elmotstånd
> 10
10
Ω x m
IEC 93
Elisolering
25 kV
ASTM D 149
Ljudreduktion
16 dB
ISO 140-8
Stegsäkerhet
1,02
EN 13893
Kemikaliebeständighet
Tål utspädda syror och lut
Senast uppdaterad 2007-11-30 |
Skriv ut sidan
|
Skicka sidan
Facebook
Twitter
Skicka sidan
x
Mottagarens e-post address
Din e-post address
Rubrik
Ditt meddelande