Relaterad Information






Installation/skötsel

De flesta av Trelleborgs gummigolv kan fås både med och utan polyester- filtbaksida. Väven gör att golvet kan läggas med miljövänligt, vattenbaserat lim, så att skyddsutrustning inte behövs vid läggningen. Golv utan vävklädd baksida rekommenderas bara vid lösläggning.

Vid våtlimning av golv med filtklädd baksida är det bara att stryka ut limmet med tandad spackel på golvunderlaget, lägga på mattan och pressa fast ordentligt, gärna med golvvält. Sedan har man möjlighet att i lugn och ro finjustera mattan så länge limmet inte torkat.

En golvläggare bör alltid konsulteras, så att den bästa lösningen för varje specifik applikation erhålles.

Ladda hem våra installations- och skötselanvisningar här:
Installation instructions for Checker and Checker Stud. Maintenance instructions for all our flooring. Installation instructions for C1, C2 and Confetti.
Senast uppdaterad 2007-11-30 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande