Installation/skötsel
De flesta av Trelleborgs gummigolv kan fås både med och utan polyester- vävbaksida. Väven gör att golvet kan läggas med miljövänligt, vattenbaserat lim, så att skyddsutrustning inte behövs vid läggningen. Golv utan vävklädd baksida rekommenderas bara vid lösläggning.
Vid våtlimning av golv med vävklädd baksida är det bara att stryka ut limmet med tandad spackel på golvunderlaget, lägga på mattan och pressa fast ordentligt, gärna med golvvält. Sedan har man möjlighet att i lugn och ro finjustera mattan så länge limmet inte torkat.
En golvläggare bör alltid konsulteras, så att den bästa lösningen för varje specifik applikation erhålles.
Ladda hem våra installations- och skötselanvisningar här: