Relaterad Information






 

FAQ

Vanliga frågor

Är Trelleborgs gummigolv tillverkade av naturliga råvaror?
Det mesta av innehållet är naturliga fyllmedel såsom kisel och kaolinlera. Gummipolymererna är syntetiska.

Är Trelleborgs gummigolv resistent mot fläckar?
Ja, Trelleborgs gummigolv har en hög resistens mot fläckar på grund av den höga kemikalieresistensen. Se vår Kemikalieresistenslista [pdf] för ytterligare detaljer.

Varför är det filt på baksidan?
Det är svårt att få lim att fästa på gummi. Vanliga gummigolv är svåra att limma med vattenbaserade akryllim på grund av den dåliga vidhäftningen mellan gummit och limmet. Tack vara Trelleborgs filtbaksida kan man använda vanligt golv- och vägglim med mycket bra fäst- och slutresultat.

Tål Trelleborgs gummigolv klackmärken?
Trelleborgs gummigolv har en hög resistens mot klackmärken. Ett neutralt rengöringsmedel tar bort de flesta klackmärken. Vid behov använd rengöringssprit.

Måste man svetsa Trelleborgs gummigolv?
Gummi, till skillnad från PVC och linoleum krymper inte efter installation och därför behöver fogarna varken varm- eller kallsvetsas. Trelleborgs gummigolv erbjuder ett stort antal matchande svetstrådar till de släta gummigolven. Den största anledningen till att svetsa är att man får vattentäta fogar eller att hygienkraven kräver att fogarna svetsas. Svetstråden kan även användas för att skapa olika mönster tillsammans med två eller flera färger av våra golv.

Är Trelleborgs gummigolv antistatiska?
Standardsortimentet av Confetti, C2, C1, Checker och Checker Stud har ett elmotstånd på > 1010 och kan betraktas som elisolerande. Vi har en svart anitstatisk kvalitet (2394) i både Checker och Checker Stud.

Är Trelleborgs gummigolv halksäkra?
Trelleborgs gummigolv har en hög stegsäkerhet enligt EN13893. Se EN13893 [pdf] för ytterligare detaljer.

Tål Trelleborgs gummigolv cigarettglöd?
Ja, Trelleborgs gummigolv påverkas inte av cigarettglöd. Koncentrerat rengöringsmedel eller lösningsmedel kan lätt ta bort eventuell tjära på ytan.

Kan man använda Trelleborgs gummigolv tillsammans med golvvärme?
Ja. Den högsta tillåtna yttemperaturen är 27° C.

Vilket lim ska man använda?
Se läggningsinstruktionerna för detaljer. Vanligtvis och om undergolvet inte kräver något annat så är ett vattenbaserat golv- och vägglim att rekommendera.

Vilka golv kan man lägga Trelleborgs gummigolv på?
Trelleborgs gummigolv kan installeras på betong, trä, sten och många andra undergolv som förberetts på lämpligt sätt. Befintliga mjuka golvmaterial måste tas bort och undergolvet jämnas till. Se undergolvsförberedelserna i våra läggningsinstruktioner för ytterligare detaljer.

Hur mycket kostar Trelleborgs gummigolv?
En vanlig Trelleborgs gummigolvinstallation kostar lite mer än ett kvalitetsgolv av PVC, men livscykelkostnaden för Trelleborgs gummigolv är betydligt lägre än något anna konkurrerande material. Genom sin oerhörda slitstyrka och golvets naturliga åldring minskar behovet av ytbehandling med tiden. Detta och att städningen av golvet går snabbt, samt den långa livslängden ger gummigolv en överlägsen totalekonomi.

Tål golven trucktrafik?
Nej. Gummits höga flexibilitet och friktion gör att vridmotståndet från truckhjulen överförs till undergolvet och vidhäftningen mellan undergolvet och limmet förstörs.

Kan man använda Trelleborgs gummigolv i offentliga kök?
Vi rekommenderar inte våra produkter i offentliga kök eftersom risken är stor att golven utsätts för fett och oljor under längre tid.

Bildas det farlig giftig rök när Trelleborgs gummigolv brinner?
Nej. Materialet är PVC-fritt och innehåller inga andra halogena material.

Kan man använda Trelleborgs gummigolv i våtrumsut-rymmen?
Nej.
Senast uppdaterad 2007-11-30 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande