Traktorfärd genom Europa för barn i Tchad - Trelleborg AB

Traktorfärd genom Europa för barn i Tchad

Trelleborg stödjer initiativet "The Cape North Adventure" som innebär att en Massey Ferguson-traktor tar sig genom Europa för att samla in pengar till en lantbruksskola i det afrikanska landet Tchad.

Donationen av Trelleborgs högpresterande TM800 däck till Massey Ferguson gold  MF 7624-traktor bidrog till en otrolig resa på 13 000 km genom 17 europeiska länder, på mindre än två månader.

"Som partner till Massey Ferguson, i allt från produktutveckling till marknadsföring, var vi angelägna om att visa vårt stöd till detta värdefulla projekt. Att inte bara samla in pengar för en fantastisk sak, men också för att främja professionellt jordbruk i tillväxtmarknader och svagare ekonomier i Europa ", säger Stefano Bettinelli, ansvarig för området originaldelar (OE) på Trelleborg Wheel Systems.

"The Cape North Adventure" initierades av duon Gianni Brovida ­­– en Massey Ferguson kund – och Leonardo Cavazzi, en cykelveteran som deltagit i många äventyr runt om i världen. De hade skämtade om ett gemensamt äventyr – på en traktor. När drömmen förverkligades blev den humanitära aspekten av resan ett viktigt mål för de två männen.

Jordbruksskolan i Tchad, ett av världens fattigaste länder, hjälper barn vars föräldrar har dött i aids. Syftet med den historiska traktorresan var att samla in så mycket pengar till skolan som möjligt längs vägen för att, som de säger, "Solen i Nordkap ska skina på Tchad."

Traktorn startade i Italien den 10 juni 2012 och fortsatte genom Österrike, Slovakien, Polen och Baltikum till Norge. Och återvände via Sverige, Danmark, Tyskland, Belgien och Frankrike. Duon körde mellan 8-10 timmar varje dag och kom hem till Italien i slutet av juli.

Trelleborgs sponsring med mycket starka traktordäck hjälpte dem att resa säkrare.

"Säkerheten och komforten för traktorförarna var en avgörande faktor, med tanke på resans längd och den terrängen de färdades i", avslutar Stefano Bettinelli.