Stöd för en ljusare framtid i Sri Lanka - Trelleborg AB

Stöd för en ljusare framtid i Sri Lanka

I Sri Lanka stödjer Trelleborg ett initiativ för att stötta unga att välja en hälsosam livsstil och att uppfylla sina drömmar. Programmet Star for Life genomförs på Kelani College, nära Trelleborgs fabrik i huvudstaden Colombo.

Chathuranga Guruge är en upptagen man. Det tog ett tag att få till en intervju med honom och hans telefon ringer hela tiden under vårt samtal. Han är chef för Star for Life-programmet i Sri Lanka, och så kallad huvudcoach. Trelleborgskoncernen gjorde det möjligt för ytterligare flera hundra unga srilankeser att ta del av det livsförändrande programmet.

– Just nu är jag i skolan fyra dagar i veckan för att stödja lärarna och hålla i introduktionen av programmet, berättar han.
Även om Star for Life främst riktar sig mot tonåringar, deltog skolans alla 1430 elever vid den färgstarka invigningen av programmet i januari 2014. Och entusiasmen är stor. Det finns redan en känsla av större självkänsla och stolthet över att vara del av något som skiljer sig från den vanliga skolgången.
Genom kreativitet, positivt tänkande och glädje blir ungdomarna inom Star for Life stärkta att välja en hälsosam livsstil och skapa en ljus framtid.

– Det är fantastiskt att se hur mycket som kan göras med så lite. När jag ser dessa barn, kommer jag ihåg min egen barndom och hur jag var då, säger Chathuranga Guruge som också är barnrättsexpert.

Han förklarar att det är svårt att få regeringens tillstånd för att få driva ett icke-formellt utbildningsprogram vid den allmänna skolan, med en direkt inblandning av en enskild organisation. Men framgångarna med Star for Life har gjort intryck och skapat intresse hos många myndighetsinstanser i Sri Lanka.

Men, enligt Chathuranga Guruge, hade det senaste Star for Life-initiativet, i en av Colombos industraliserade förorter, inte varit möjligt utan stödet från Trelleborg. Företaget har en fabrik i området och många av elevernas familjemedlemmar arbetar där. Det finns samarbetsplaner mellan skolans ungdomar och Trelleborgsfabriken i Sri Lanka.

– Tanken är att generera ömsesidig nytta. Arbetarna är lika stolta över projektet som barnen. Det skapar förtroende för Trelleborg, konstaterar Chaturanga Guruge.