Mat och vatten till jordbävningsoffer - Trelleborg AB

Mat och vatten till jordbävningsoffer

Den 4 april 2010 ägde en jordbävning rum nära staden Mexicali, cirka två timmars bilfärd från Trelleborg Sealing Solutions i Tijuana, Mexiko. De Trelleborganställda organiserade hjälpsändningar för att hjälpa jordbävningsoffren.

Staden Mexicali ligger öster om Tijuana, och båda städerna gränsar till USA. Jordbävningen som mätte 7.2 på Richterskalan kändes rejält i de norra Baja-regionerna och vid gränsen mot USA, och även i städer västerut som till exempel San Diego, Los Angeles och i delar av Arizona. Många hus rasade, vägar blev förstörda och vattenförsörjningen kollapsade. En del människor fick bo i temporära tältläger, eftersom det inte fanns möjlighet till inkvartering för alla drabbade. Vid tiden rådde extrema klimatförhållanden med temperaturer upp till 50 grader Celsius.
 
Flera delar av Mexicali var utan vatten i flera veckor, så mer än någonting annat fanns behov av behållare att transportera vatten i. Så vi skickade hållbara matprodukter och alla sorters behållare som folk kunde förvara vatten i, säger Paola Guerrero, HR & EHS manager vid TSS Tijuana.
 
TSS och deras anställda arbetade tillsammans med en av Rotarys lokalavdelningar. TSS Tijuana har en tradition att hjälpa till i det lokala samhället. Vid åtskilliga tillfällen har anställda erbjudit sig att organisera hjälpinsatser för mat och leksaker till barnhem och äldreboenden. 
 
- Jordbävningen i Mexicali inträffade på en söndag och vi hade turen att inte ha några större incidenter på vår anläggning. Alla våra system fungerade som de skulle. Dagen efter började vi organisera hjälpaktiviteterna, och man kan säga att vi adopterade ett tältläger, säger Paola Guerrero.
 
Hjälpaktiviteterna genomfördes under de första svåra månaderna efter jordbävningen. Idag är området kring Mexicali återställt.