Årligt evenemang för pensionärer - Trelleborg AB

Årligt evenemang för pensionärer

För att ge alla som pensionerats från Trelleborg AB genom åren en chans att återses, ordnas varje år sedan 1968 ett festligt evenemang.

Alla deltagare uppskattar verkligen möjligheten att träffas igen och prata om gamla minnen, över en god lunch och en svängom på dansgolvet.
 
Trelleborg AB har genom åren varit en betydelsefull arbetsgivare i Trelleborgs lokalsamhälle. För många, särskilt arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige under 60- och 70-talet, erbjöd Trelleborg AB en chans till ett nytt liv och nya möjligheter. Idag är många av dessa pensionerade och bor fortfarande i Trelleborg, och träffas en gång om året.

- Evenemanget ger oss framför allt chansen att möta vänner och ha trevligt, men även att ta vara på den fina anda vi alla är en del av. Vid varje tillfälle gör jag också en presentation av vad som hänt inom företaget sedan förra gången, så alla får en känsla av att fortfarande vara involverade, säger Carl Aspegren som var en del av Trelleborgs ledning från 1958 till 1998, och fortfarande är aktiv i företaget.

Till årets evenemang 2011 kom över 200 gäster och den äldsta var 93 år gammal. Traditionen är stark och förväntas föras vidare under många år framöver.
 
- Vi får en fantastisk återkoppling från deltagarna. De ser alla fram emot evenemanget varje år och har roligt varenda minut. Som pensionär är det alltid fint att träffa gamla vänner och känna den starka gemenskapen igen, säger Carl Aspegren