Tryckduk förbättrar tryckkvaliteten för stora volymer

15 augusti 2011

Den nya högpresterande tryckduken Vulcan Neptune från Trelleborg är utformad för att radikalt förbättra tryckkvaliteten för stora volymer. Tryckduken använder den senaste tekniken för att kunna erbjuda kunderna en miljövänlig duk.


Den innovativa nya tryckduken, som än så länge bara finns tillgänglig i USA, gör att det behövs mindre mängder lösningsmedel i tryckprocessen. På så vis hjälper duken tryckindustrin att bli mer miljömedveten och ta tag i miljöfrågorna.

Stora tryckvolymer i hög hastighet
Banbrytande forskning har gjort det möjligt för Trelleborg att ta fram en tryckduk som kan hantera stora tryckvolymer i hög hastighet utan att för den skull göra avkall på kvaliteten. Det kompressibla lagret och det lågelastiska gummit gör att den nya duken snabbt fjädrar tillbaka även vid de högsta hastigheterna, och därigenom hålls kvaliteten på topp. Den ökade kompressibiliteten förlänger även produktens livslängd och gör den mer motståndskraftig mot stötar.



Vulcan Neptune-tryckduken tillverkas av ett tättvävt tyg som är vatten- och lösningsmedelstätt, detta för att garantera maximal livslängd och förbättrad tryckkvalitet. Den unika utformningen gör att tryckduken inte sväller, utan bibehåller sin ursprungliga tjocklek så att tryckkvaliteten blir överlägsen.

En riktig innovation
– Vårt mål är att hjälpa våra kunder leverera en jämn kvalitet på trycksakerna, oavsett volym, och att hjälpa dem bli mer miljövänliga. Vulcan Neptunes snabba återfjädring är en riktig innovation på marknaden, och vi tror att den kommer att betala sig flera gånger om i tryckprocessen, säger Jerry Detert, företrädare för teknisk service på Trelleborg.

Vulcan Neptune är den perfekta lösningen för både coldset- och heatset-tryckning, och fungerar med alla vanligt förekommande tryckfärger.



För ytterligare information, gå till:

www.trelleborg.com/printing 

Presservice:

Om information i artikeln återpubliceras, var vänlig ange följande kontaktinformation:
www.trelleborg.com
E-post:  


Klicka här för att beställa högupplösta bilder




 
Senast uppdaterad 2011-08-19 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwu