Trelleborg visar innovativt djup på OTC Brazil
22 september 2011
Trelleborg visar upp sin omfattande produktportfölj för offshoreindustrin på den allra första Offshore Technology Conference (OTC) Brazil den 4-6 oktober.
Koncernen kommer att stå i
monter 501 och ha representanter från enheterna Sealing Solutions, Offshore och Industrial Hose.
Verksamheterna Sealing Solutions, Offshore och Industrial Hose kommer att visa upp ett antal nya tekniker på utställningen, bland annat världens första flytelementmodulsystem för stigarledningar, såväl som en serie material som är resistenta mot snabb gasdekompression (EDR) samt specialdesignade oljeslangsystem för djuphavs-, så kallade Calm-boj-, och gasapplikationer.

Med olje- och gasindustrin i fokus utvecklar Trelleborg ständigt nya och innovativa lösningar utformade för att täta, dämpa och skydda i den krävande offshoremiljön.
– Vår nya anläggning i Brasilien är ytterligare ett bevis på vårt engagemang i olje- och gasindustrin. När anläggningen står klar i januari 2012 kommer den att tillverka ett brett sortiment av syntaktiska, flytelement- och polymerbaserade lösningar för användning ovan och under vatten för olje- och gasprovborrning offshore. Anläggingen för oss närmare händelsernas centrum, säger Phil Walsh, global marknadsföringschef för Trelleborg Offshore.
– Brasilien är en nyckelregion för vår industri, och därför har vi återupptagit tillverkningen av flexibla slangar i vår fabrik i São Paulo, som vi förvärvade i april 2011. Den här nya verksamheten kommer att fokusera på specialutformade oljeslangar för yt- och djuphavstillämpningar i Brasiliens starkt växande olje- och gasutvinningsindustri offshore. Den är ett viktigt steg på vägen mot vårt mål att stärka vår närvaro i detta viktiga område, säger Elisabete Askinis Wilhelm, teknik- och kvalitetschef på Trelleborg Industrial Hose.
– Vi ser fram emot att få presentera Trelleborgkoncernen i sin helhet. OTC Brazil är ett perfekt tillfälle för oss att visa våra innovativa lösningar för krävande användningsområden direkt för de som kan dra mest nytta av dem, säger Eric Bucci, chef för olje- och gassegmentet på Trelleborg Sealing Solutions Americas.
Trelleborg Sealing Solutions kommer att ställa ut det unika XplorR™-sortimentet av EDR-material särskilt anpassade till olje- och gasindustrin, tillsammans med FlexiMold™-tekniken som möjliggör tillverkning av stora högkvalitativa tätningar som uppfyller olje- och gasindustrins krav på hög integritet. Representanterna från Trelleborg Sealing Solutions kommer även att demonstrera alla de webbaserade och mobila appar som företaget tagit fram för att förenkla arbetet med specificering av tätningar.
Tillsammans med Landing String Solutions LLC, specialister på djuphavsenergi, kommer Trelleborg Offshore att ställa ut världens första flytelementmodulsystem för stigarledningar. De två företagen samarbetade för att utveckla och tillverka detta innovativa system, som kommer att möjliggöra säkrare och mer kostnadseffektiv djuphavsverksamhet för olje- och gasindustrin.
Landing String Solutions patenterade system är utformat för att kompensera för stigarledningens vikt med så mycket som 80 procent i vissa fall. Denna viktreduktion gör det säkrare att använda borrsträngar med tunga höljen från djuphavsflytriggar. Dessutom vidgar den arbetsområdet för tredje, fjärde och femte generationens borriggar så att de kan ta sig ut på borrdjup som tidigare bara borrningsfartyg av ultradjuphavsklass kunde nå.
Trelleborg Industrial Hose kommer att ställa ut slangsystemet Trelline för överföring av olja. Det innovativa systemet är framtaget i samarbete med SBM Offshore. I stället för stela pipelines av stål eller system med långa flexibla slangar i ett stycke används sammankopplade slangar för att bygga upp länken till lastfartyget. Den unika Trelline-lösningen har utformats för en lång drifttid på 10 till 25 år, och fungerar inte bara för djuphavstillämpningar, utan även för så kallade Calm-bojar och gasapplikationer.