Trelleborg hjälper till att skapa snö i Holmenkollen
08 januari 2010
Trelleborgs Elastoseal används som tätskikt i den nya vattenreservoar som kommer att användas till snötillverkning för Holmenkollens nya skidbacke.
Holmenkollen har varit platsen för skidtävlingar sedan 1892, inklusive de olympiska vinterspelen 1952. En stor investering i skidarenan har säkerställt att Holmerkollen blir platsen för världsmästerskapen i nordisk skidsport 2011.
En världscuptävling 2010 kommer att bli det första stora arrangemanget efter ombyggnaden av Holmenkollens backhoppnings- och skidarena, och ses som en ett testmästerskap inför VM i Holmenkollen 2011.
Som en del av ombyggnadsprojektet, byggs en vattenreservoar för tillverkningen av konstgjord snö för hoppbacken. Som tätskikt för reservoaren används Elastoseal T, ett 1 mm tjockt membran gjort av Ethylene Propylene Dien (EPDM) från Trelleborg Waterproofing.
Helt unikt är att materialet kommer att prefabriceras i en enda 2 481 m² stor panel och levereras till platsen färdig för installation. Ingen svetsning kommer att krävas på plats. Därför tar installationen bara några dagar, en betydande tidsbesparing jämfört med andra system. Detta i kombination med hög kvalitet och tillförlitligheten av Elastoseal är de främsta anledningarna till Trelleborg har valts som leverantör till detta prestigefyllda projekt.
Denna artikel finns tillgänglig för nedladdning på flera språk. Om information i artikeln används var vänlig ange följande kontaktinformation:
www.trelleborg.come-post:
Engelska [doc]
Svenska [docx]