Trelleborg fortsätter att investera i Brasilien
25 januari 2012
Trelleborg fortsätter att göra betydande investeringar på den brasilianska marknaden och bygger en plattform för lokal närvaro och tillväxt inom en rad olika områden.
Trelleborgs senaste investeringar är i nya toppmoderna produktionsanläggningar för tryckdukar och offshoreutrustning som nu gör sällskap med befintliga, nyligen etablerade och förvärvade anläggningar. Regionen har hög prioritet för Trelleborg och fler tillväxtinitiativ kan komma ifråga framöver.
Sjuder av aktivitet
– Med marknader som olja och gas, infrastruktur, jordbruk, gruvdrift och den grafiska branschen som alla växer så det knakar har Brasilien snabbt börjat sjuda av aktivitet inom ett antal av våra affärsområden. Därför har vi tagit ett koncernbeslut på att stärka vår närvaro och vår kundsupport i den här viktiga regionen, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef på Trelleborg.

Peter Nilsson tar första spadtaget till Trelleborg Offshores nya anläggning
– Våra investeringar, inklusive öppnandet av nya anläggningar i hela landet, kommer att fortsätta ta oss närmare händelsernas centrum inom våra utvalda marknadssegment och även närmare våra befintliga och tilltänkta kunder. Produktion och teknisk support på plats, något som våra kunder förväntar sig av varumärket Trelleborg, kommer att växa, säger Peter Nilsson.
Kuststaden Macaé ligger ungefär 20 mil norr om Rio de Janeiro och utgör navet för Brasiliens oljeverksamhet. Här ligger Trelleborg Offshores nya anläggning där man kommer att tillverka hela Trelleborg Offshores produktportfölj, inklusive ett brett urval av polymerbaserade lösningar för olje- och gasundersökningar, offshore, ovan och under vatten. Den officiella invigningen av anläggningen är planerad till februari 2012. Brasilien förväntas bli världens största olje- och gasmarknad för under vatten offshore under 2013/2014, och Trelleborg satsar för att ha ett bra utgångsläge i samband med denna utveckling.
Trelleborg Printing Blankets nya anläggning ligger i Santana de Parnaiba, strax utanför São Paulo. Trelleborg kommer att investera i produktionskapacitet under 2011 och 2012. Enligt planerna kommer produktionen att komma igång gradvis under första halvåret 2012 under varumärkena Vulcan® och Rollin® för att förstärka företagets redan ledande ställning på tryckduksmarknaden i regionen.
Dessa nya anläggningar förstärker Trelleborgs redan starka närvaro i Brasilien. I fjol förvärvade Trelleborg, via affärsområdet Trelleborg Engineered Systems, en verksamhet i Santana de Parnaiba som inriktat sig på specialutformade oljeslangar för yt- och djuphavsbruk. Trelleborg Printing Blankets kommer att samlokaliseras med denna anläggning.

Bandklippning vid invigningen av Trelleborg Sealing Solutions anläggning
Trelleborg Wheel Systems har flera säljkontor i landet, och de största ligger i São Paulo-området. Härifrån förser man jordbruken med högkvalitativa däck speciellt utformade för stora och välutvecklade sektorer som sojabönor, majs och sockerrör, samt stödjer den växande gaffeltruckssektorn. I delstaten São Paulo ligger även huvudkontoret för Trelleborg Wheel Systems i Latinamerika, och Trelleborg Sealing Solutions har en tillverkningsanläggning och ett säljkontor i São José dos Campos.
Fordonsindustrin är en sektor med förväntad tillväxt i Sydamerika. Trelleborg Automotive har en stor anläggning strategiskt placerad i Guarulhos, ett utmärkt läge för att svara på den ökande efterfrågan i Brasilien. I framtiden kommer den här Trelleborg-anläggningen att ingå i ett joint venture som man planerar med ett annat företag.
– Vi har stora tillväxtambitioner i Brasilien, och landet håller snabbt på att bli en allt viktigare marknad för vår verksamhet. Vi kommer snart att ha över 1 000 anställda sammanlagt i våra olika verksamheter i regionen. Tack vare koncernens fortsatta och målmedvetna investeringar ser framtiden ljus ut, säger Peter Nilsson.