Syntaktiskt skum ger hållfasthet och flytförmåga

Syntaktiskt skum kan användas för att minska vikten hos en produkt, utan att hållbarheten försämras. Det finns i mängder av tillämpningar, från engångsmuggar till rymdskyttlar.


Ordet ”syntaktisk” har sitt ursprung i ”syntax” och står för någonting som är ihopfogat. Syntaktiskt skum består av ihåliga glassfärer, så kallade mikrosfärer, som hålls ihop av ett bindmedel, vanligtvis en polymerharts. Trelleborg Emerson & Cuming använder stabila glasväggar för att bilda vakuumrum, vilket gör materialet mycket starkare än traditionellt ”blåst” skum med oförstärkta luftfyllda hålrum. Materialet används för att öka hållfastheten i andra strukturer, som flythjälpmedel, som isolermaterial och som utgångsmaterial för varmformning. Mikrosfärernas diameter kan variera från några centimeter till motsvarande tjockleken på ett hårstrå.

Syntaktiskt skum

Vanligt inom offshore
Trelleborg använder syntaktiskt skum i många av sina offshoretillämpningar. Ett vanligt användningsområde är som flythjälp till undervattensutrustning för prospektering och borrning.
– Ett undervattensfordon som arbetar på stora djup måste ha en specifik vikt som ligger nära vattnets, så att det varken flyter upp eller sjunker, förklarar dr Gary Gladysz, vice president of Technology, Trelleborg Emerson & Cuming. Syntaktiskt skum balanserar vikten hos det tunga fordonet.

Materialet används även i ROV:s (Remotely Operated Vehicles) för offshorearbeten.
– Borrplattformar har till exempel en ROV som ansluter och kopplar loss undervattensrörledningar, säger Gary Gladysz. Syntaktiskt skum har dessutom en enastående värmeisoleringsförmåga, vilket är oerhört viktigt för flexibla olje- och gasledningar som går under vattnet.

Förstärker flygplan
Airbus och Boeing förstärker hålrum i sina flygplan, och särskilda sammansättningar används av NASA för att isolera bränsletankar och fastbränslesteg till bärraketer för rymdskytteln. Även bilindustrin har visat intresse. 

– Biltillverkare är ständigt på jakt efter nya och innovativa sätt att få ner vikten och därmed förbättra bränsleekonomin. I det sammanhanget är naturligtvis även de stötabsorberande egenskaperna hos syntaktiskt skum värdefulla, säger Gary Gladysz.

Vid tillverkning av engångskoppar och plastförpackningar används syntaktiskt skum på grund av att materialet är hållbart och klarar sig genom de miljontals bearbetningscykler som blir aktuella vid repetitiv varmformning.

Belagda mikrosfärer ger nya möjligheter
De viktigaste beståndsdelarna i syntaktiskt skum är mikrosfärerna. Trelleborg Emerson & Cuming tillverkar speciella högpresterande mikrosfärer, liksom belagda mikrosfärer, som används inom olika industrier.
– Genom att belägga mikrosfärerna kan vi ge materialet helt nya egenskaper, till exempel dielektriska egenskaper eller termisk resistens, säger Gary Gladysz. Att använda dessa mikrosfärer vid tillverkningen av syntaktiskt skum ger en mängd spännande möjligheter.



För ytterligare information, besök: www.trelleborg.com/emerson
Senast uppdaterad 2007-07-10 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwu