Skydd för prisbelönt skyskrapa

En skyddsfasad är ett skyddande skikt på en byggnads fasad. Den består vanligtvis av en bärande struktur av aluminium, med inkilade paneler av metall och glas.  Skyddsfasaden byggs i regel på annan plats och monteras på en byggnad i efterhand, men den kan även byggas på plats.


1180 Peachtree byggnaden i Atlanta har tilldelats utmärkelsen Emporis Skyscraper Award.Syftet med en skyddsfasad är, precis som namnet antyder, att skydda byggnaden mot extern påverkan.
– Den måste klara av vatten, buller, föroreningar, damm och insekter. Den måste till och med kunna stå emot orkaner och kringflygande objekt som grenar, förklarar Mike Scanlon, chef för försäljning och marknadsföring inom Trelleborg EPG, en ledande leverantör av tätningar till fönsterindustrin, med huvudkontoret i Ohio.
 
Trelleborg förvärvade företaget 2006. Samma år avslutade Trelleborg EPG ett av sina mest prestigefyllda projekt när man levererade 30 000 tätningar till skyddsfasaden på Symphony Tower, ett prisbelönt glashus i centrala Atlanta, Georgia. Byggnaden, som även kallas 1180 Peachtree, vann utmärkelsen Emporis Skyscraper Award, som belönar de bästa höghusbyggena.

– Skyddsfasaden byggdes på plats, vilket numera är en ovanlig teknik, säger Mike Scanlon.



För ytterligare information:
www.trelleborg.com/sealingprofiles


 

Senast uppdaterad 2008-04-25 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande




uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBuqsm5{kivtwvH|zmttmjwzo5kwuuqsm5{kivtwvH|zmttmjwzo5kwu