Scirocco II – slangen som sänker kostnaden vid transport av pulver

Scirocco II är slangen från Trelleborg Industrial Hose som erbjuder ett alternativ till konventionella system vid transport av torra fina pulver i industriella processer. Genom att använda fluidiseringsprincipen ger den unika slangen en såväl enkel som kostnadseffektiv installation i trånga utrymmen. Den kräver i princip inget underhåll och – det viktigaste – Scirocco II kräver betydligt mindre energi. Dessa faktorer innebär att Scirocco II kan bidra till betydande besparingar av de totala processkostnaderna.

 

Scirocco II är ett alternativ till konventionella metoder när det gäller att transportera torrt fint pulver i industriella transportsystem som skruvar, pneumatiska tryckrör eller luftrännor. Slangen arbetar med fluidiseringsprincipen när ett torrt, fint pulvermaterial omvandlas från ett statiskt till ett flytande tillstånd genom att en gas – oftast torr, ren tryckluft – passerar genom pulvret. Det unika med Scirocco II är att fluidiseringssystemet är inbyggt i den undre delen av slangväggen, som innehåller luftkanaler varifrån små öppningar leder till rum täckta med membran som diffunderar in den luft som behövs.

Scirocco II slangen har en unik konstruktion.
Scirocco II slangen har en unik konstruktion.


Minimal mängd tryckluft för maximal transport

Tack vare dess innovativa design kan Scirocco II fördela luftströmmen lika i hela slangen. En precis relation mellan innerdiametern hos luftmatningskanalen, diametern på strypkanalerna och cellmembranen innebär att nästan hela tvärsnittet av slangen kan användas för transport. Genom den optimerade fluidiseringen behövs minimalt med tryckluft, vilket innebär betydande besparingar när det gäller driftkostnader.

Genom en sex meter lång Scirocco II slang som är 100 mm i diameter kan 60 ton cement i timmen transporteras genom att använda mindre än 100 liter luft per minut. Omräknat i energiinnehåll är det lika med den kraft som behövs för att hålla en 8W glödlampa lysande under samma tid.


Scirocco II använder betydligt mindre energi än andra system

Tester har visat att Scirocco II kräver betydligt mindre energi än andra system för transport av pulver. Resultat från dessa tester visar att Scirocco II kräver betydligt mindre energi för att flytta 50 ton cement i timmen 10 och 20 meter. Tabellen nedan summerar testresultaten.

Conveyor

10 meter

20 meter

Scirocco II Fluid Hose

0,004

0,008

Konventionell bältestransportör

0,06

0,06

Spiraltransportör

0,11

0,25

Skruvsystem

0,3 - 0,44

0,5 - 0,9

Gatty och flödessystem (rännor)

0,4 - 0,8

0,4 - 0,8

Pneumatiska system

0,8 - 1,5

0,8 - 1,5

Tabellen ovan visar energibehovet i kWh/ton för att förflytta pulver med olika transportsystem.

Exempel på en flexibel installation med Scirocco II slangar

Exempel på en flexibel installation med Scirocco II slangar.

Flexibiliteten minskar installationskostnaderna

En annan stor fördel med Scirocco II är dess flexibilitet. Tack vare den flexibla gummistrukturen och de små tvärsnitten kan slangen lätt installeras i och runt befintliga anläggningar och befintlig utrustning. Till exempel kan slangen monteras runt en pelare eller genom öppningar där en rak skruvtransportör inte kan användas på grund av dess rigida design. Ofta krävs ingen utrustning för installationen som för det mesta kan utföras för hand. Det minskar kostnaderna för de inledande konstruktionerna och installationen av nya system betydligt. Dessutom tillåter konstruktionen underhåll och återinstallation i mycket trånga utrymmen.

Dessa faktorer innebär att investeringskostnaderna jämfört med andra transportsystem är låg. Uppskattningsvis är installationskostnaderna för Scirocco II hälften av installationen av pneumatiska tryckrör eller skruvtransportörer och ungefär likvärdiga eller något lägre än rännor.

Komplex installation av Scirocco II som transporterar pulver från en silo.

Komplex installation av Scirocco II som transporterar pulver från en silo.


Scirocco II är i princip underhållsfri

Dessutom är Scirocco II slangen helt tät. Det hindrar att damm kommer ut i närmiljön, minskar upptagningen av fukt och gör att den tål såväl vatten som stötar. Eftersom det inte finns några rörliga delar i Scirocco II och tack vare den låga friktionen utsätts slangen för minimalt slitage, vilket gör att den i princip är underhållsfri.

Scirocco II passar de flesta torra pulver som kan fluidiseras, till exempel cement, olika typer av alumiuniumfraktioner, järnsulfat, titan, gips, mikrosilika, kvartspulver, stärkelse, fosfat, sinterpulver, tvättpulver, blyoxid, flygaska samt kalkpulver.

Scirocco II används för transport av murbruk

 Scirocco II används för transport av murbruk

Kapacitet att transportera flera olika storlekar 

Kornstorleken för passande bulkprodukter kan variera från 15 till 200 m (mikroner) med en vikt av 0,8 – 2 ton per kubikmeter och en densitet som varierar mellan två och fyra ton per kubikmeter. Dessutom kan den användas för fluidiseringsblandningar som innehåller minst 15 procent av storlekar lägre än 20 m med en maximal kornstorlek på mellan en och två millimeter.

Scirocco II produceras i längder upp till tio meter. Större längder kan skapas genom att flera slangar sätts ihop med flänsar. Diametern varierar mellan 76 och 250 millimeter.



För mer information gå till:
www.trelleborg.com/industrialhose 



Press:

Detta pressmeddelande finns att ladda ner på svenska och engelska. Om information från detta pressmeddelande används, ange följan de kontaktuppgifter:
hemsida: www.trelleborg.com 
e-mail:  

Engelska [doc]
Svenska [doc]


Klicka här för att beställa högupplösta bilder

Denna artikel relaterar till följande industrier:

  • LIvsmedel och drycker
  • Processindustri


 

Senast uppdaterad 2009-07-01 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwu