Ny O-ring kalkylator lanserad

14 december 2011

Trelleborg Sealing Solutions presenterar O-Ring Calculator – en app för att beräkna dimensioner och toleranser

 

Underlättar för ingenjörer
Trelleborg Sealing Solutions, en av världens ledande utvecklare, tillverkare och leverantörer av tätningar och lager med hög precision, släppte denna vecka appen O-Ring Calculator. Med hjälp av den nya appen kan man beräkna vilka dimensioner och toleranser O-ringen ska ha, och appen rekommenderar sedan storlek och anger beställningsnumret hos Trelleborg Sealing Solutions.

Appen är enkel att använda. Användaren behöver bara ange installationsdata som cylinder- eller axeldiameter i O-Ring Calculator-appen, så räknar appen snabbt ut dimensionerna för O-ringar och tätningshållare i både meter och tum. Dessutom ger appen rekommendationer i enlighet med ISO 3601, så man kan se exakt vilken del som behövs. I appen finns även en snabbsöksfunktion som låter användaren räkna ut O-ringsdimensioner för ett antal internationella standarder.

– Det här är den tredje appen som vi släpper. Vårt främsta mål är att ta fram verktyg som förenklar för ingenjörer. Vi är själva ingenjörer och jag tror att det är en fördel för oss att vi tar fram de här verktygen. Vi försöker utveckla verktyg som ger mervärde åt ingenjörer i deras arbete, säger Wolfgang Heinrich, webbexpert på Trelleborg Sealing Solutions.

Funktioner i korthet:
  • O-ring behållare: När cylinder- eller axeldiameter har angetts rekommenderar appen en O-ring och gör en beräkning av behållaren i enlighet med vad som föreskrivs i ISO 3601
  • Snabbsök O-ringar: visar urvalet av nominella O-ringsstorlekar i enlighet med följande nationella/internationella standarder: ISO 3601, JIS B 2401 (Japan), SMS 1586 (Sverige)
  • Toleranser: beräknar O-ringstoleranser i enlighet med ISO 3601-1 Klass B
  • Växla mellan meter och tum
  • Kemisk kompatibilitetskontroll: kontrollera vilka material som är kompatibla med ämnena som används i produkten ifråga
  • Integration av Trelleborg Sealing Solutions-filmer



Populära appar
Sedan tidigare finns även de populära apparna ISO Fits & Tolerances och Unit and Hardness Converter. Alla tre finns i en engelsk och en tysk version, och kan laddas ned gratis från iTunes eller Apple App Store på iPhone och iPod Touch. (Sök efter ”Trelleborg O-Ring”, ”Trelleborg ISO” och ”Trelleborg Converter”.)


 
För mer information, gå till:
 

Presservice:

Om information i artikeln återpubliceras, var vänlig ange följande kontaktinformation:
www.trelleborg.com
E-post:  


Klicka här för att beställa högupplösta bilder


Senast uppdaterad 2011-12-14 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwu