Livsmedelsslangar med fullt flöde
Innovativa gummislangar finns överallt inom livsmedelsindustrin. De används för att transportera mjölk från lagård till mejeri, för att spola av maskiner för livsmedelstillverkning eller för att tappa vin på fat. Livsmedelsslangar spelar en nyckelroll vid tillverkning av så gott som allt vi äter eller dricker.
– Livsmedelsslangar är alltid specialanpassade, förklarar Bernard Lambert, chef för produktgruppen Performance Hoses som ingår i Trelleborg Industrial Hose i Clermont-Ferrand, Frankrike.
Det finns skillnader mellan slangar för fettfria eller fettsnåla produkter, till exempel mjölk, och slangar för produkter med högre fetthalt, som olivolja, andra matoljor och grädde. Feta livsmedel kräver en annan typ av gummi, förklarar han.
Christine Dhiersat and Bernard LambertÅr 2006 lanserade Trelleborg Lactadial som en vidareutveckling av mjölkslangen Citerdial. Mjölkbilar kan behöva stanna på 50 olika platser varje dag, och det är inget större problem om de är utrustade med automatiska upprullare för slangarna. Men i praktiken måste många mjölkbilsförare hantera slangarna med muskelkraft, och det sliter i längden på ryggen.
– Lactadial tillverkas i polyestermaterial istället för den tunga metallarmeringen i Citerdial, förklarar Christine Dhiersat, produktchef för specialslangar. Detta gör inte bara slangarna 20 procent lättare utan dessutom betydligt mer slitstarka, tillägger hon.
– De som har börjat använda Lactadial går inte gärna tillbaka till den gamla typen av slang, säger Bernard Lambert. Den nya slangtypen kostar lite mera, men reaktionen från våra kunder visar att den högre kostnaden utan vidare kan motiveras.
2007 lanserade Trelleborg ytterligare en ny produkt, Vinitrel, som ser ut att ta vinindustrin med storm.
– Vinerier är ofta smala lokaler med många vinklar och vrår. Vi konkurrerar direkt med tillverkare av pvc-slangar som är lättare och som glider lätt på golvet, säger Christine Dhiersat.
– Vinitrel är inte lättare som material, men slangarna har ett speciellt polymerhölje som gör att de glider lättare över golvet, säger Bernard Lambert.
Vinitrel har haft sådana framgångar att försäljningen översteg prognosen för 2007 tre gånger om. Nu flödar bland annat klassiska viner som Château Mouton-Rothschild, Château Margaux och Clos des Papes Châteauneuf-du-Pape genom Vinitrel-slangar från Trelleborg.