Unika lyftkuddar lyfter, flyttar, vidgar och fixerar
26 maj 2010
De kanske inte ser mycket mer ut för världen än platta fyrkanter i svart gummi, men Trelleborgs lyftkuddar har egenskaper som överraskar.
Även om elefantpyramider hör till ovanligheterna, kan Trelleborgs lyftkuddar lyfta eller förflytta enorma vikter. Under de senaste tre decennierna har lyftkuddar använts för att rädda liv, till exempel genom att befria människor ur kollapsade byggnader eller kraschade bilar.
Men nu har en ny variant av produkten lanserats, riktad mot den industriella marknaden. Tekniken bakom kuddarna är baserad på kunskap om belagda polymervävar, i det här fallet aramidfiberarmerat naturgummi. Kuddarna kan användas i alla tilllämpningar som involverar lyftning, förflyttning, vidgning eller fixering. Principen är enkel.
– Kudden fylls med tryckluft och kan då lyfta en vikt till en viss höjd, säger Jacco Vonk, försäljningschef vid Trelleborg Engineered Systems fabrik i Ridderkerk, Nederländerna, där lyftkuddarna utvecklas.
– Ju högre man vill lyfta desto större måste kudden vara.
Samtidigt måste en kudde inte vara stor för att kunna lyfta en stor vikt.
– Den minsta lyftkudden i vår nya serie är 150 gånger 150 mm och är 22 mm tjock. Ändå kan den lyfta ett ton, vilket motsvarar en mindre bil. Tryckluft ger enorm kraft. Vår största lyftkudde kan lyfta 67 ton – motsvarande en pansarvagn – med hjälp av tryckluft på bara åtta bar, fortsätter Vonk.

Lyftkuddar är avsedda att användas i stället för hydrauliska domkrafter och kranar. De är mycket smidigare än domkrafter, och eftersom de endast är mellan 22 och 25 mm tjocka kan de föras in i mycket små utrymmen.
En lyftkudde kan man också transportera i en vanlig bil, eller rentav bära med sig under armen, till skillnad mot kranar som kräver specialtransporter till den plats där de ska användas.
– Om en lastbil kraschar kan man föra in en lyftkudde under den och lyfta bilen. Det är långtifrån säkert att det skulle fungera med en hydraulisk domkraft. I stället skulle man behöva få tag på en kran och transportera den till olycksplatsen. Lyftkudden blåser man upp på ett par sekunder. En domkraft är betydligt långsammare. Lyftkudden är lätt att bära och har inga rörliga delar, så inget underhåll behövs, säger Jacco Vonk och får medhåll av Ruud Bokhout, affärsutvecklingschef vid Trelleborg Engineered Systems i Ridderkerk:
– Lyftkuddar kan användas inom alla möjliga industriverksamheter såsom olje- och gasprospektering till havs, gruvbrytning, byggnadsverksamhet eller logistik. Det finns många dolda marknader därute. Det roliga med den här produkten är att när vi talar med folk inom olika industrigrenar kanske de aldrig har hört talas om en lyftkudde, men när de inser vad det handlar om kommer de ofta på egna, helt nya idéer om hur de skulle kunna använda dem, säger Ruud Bokhout.
Trelleborgs lyftkuddar är tillverkade av naturgummi, armerat med aramidfibrer som är ett material starkare, lättare och mer flexibelt än stål.
Ju större kontaktyta desto större lyftkraft har kudden. Lyftkuddarna finns i åtta storlekar. Den minsta, med en maximal lyfthöjd på 80 mm, kan lyfta ett ton. Den största lyfter föremål med vikter upp till 67 ton till en höjd av 520 mm. Två lyftkuddar kan användas tillsammans för att dubblera lyfthöjden och det finns ett antal ytterligare tillbehör.

– En lyftkudde är byggd som ett bildäck, förklarar Ruud Bokhout. Det finns en lufttät inre gummisäck. Ovanpå denna, ett aramidskikt som tar upp krafterna, och slutligen ett yttre skyddande gummiskal.
Lyftkuddarna tillverkas för närvarande vid Trelleborg Engineered Systems fabrik i Ridderkerk, Nederländerna. Tekniken håller även på att överföras till företagets fabrik i Qingdao i Kina.
En lyftkudde har fyra olika funktioner:
- Lyfta: Lyftkuddar kan lyfta omkullvälta fordon eller delar av större strukturer som broar, byggnader och rörledningar. Lyftkudden kan användas istället för en hydraulisk domkraft för att byta hjul på en bil eller lyfta en tung maskin för att underlätta underhållsingrepp.
- Flytta: Lyftkudden kan förskjuta en last i sidled. Om en byggnad har rasat samman kan lyftkudden användas för att skjuta undan betongblock och befria människor under dem.
- Vidga: En lyftkudde kan föras in i en springa för att sära två objekt från varandra. Inom gruvindustrin kan lyftkuddar användas för att bryta loss stenar från bergväggarna.
- Fixera: I samband med maskinreparationer kan en liten lyftkudde användas för att hålla komponenter på plats tills jobbet är klart.
Denna artikel finns tillgänglig för nedladdning på svenska och engelska. Om information i artikeln används var vänlig ange följande kontaktinformation:
www.trelleborg.com
e-post:
Svenska [doc]
English [doc]
Klicka här för att beställa högupplösta bilder