I energins tjänst
Trelleborg levererar produkter och lösningar som tätar, dämpar och skyddar i såväl oljeplattformar och vindkraftverk till havs som i skyskrapor i storstäderna.
Energibehovet ökar snabbt i takt med den växande världsbefolkningen och en ökande industrialisering. Samtidigt ställer klimatförändringen, orsakad av växthuseffekten, krav på alternativa och renare energikällor i kombination med bättre energihushållning.
Trelleborgs produkter förekommer i de mest skilda former av modern energiproduktion. I kärnkraftverk bidrar gummiskikt till att skydda medarbetare och miljö, medan speciallager spelar en viktig roll i vattenkraftverk. Förnybara energikällor är ett viktigt område för Trelleborg och företagets produkter förekommer inom vind-, våg- och solenergin, liksom inom biobränsletekniken. Och ända sedan vindkraftens tidiga dagar har tätningar från Trelleborg bidragit till effektiv turbindrift.

Elastopipe står emot den intensiva hettan från brinnande olja.
Inom olje- och gasproduktion är säkerheten den viktigaste aspekten. På plattformar till havs finns många produkter från Trelleborg som har till uppgift att ge skydd under extrema förhållanden. Ett exempel är Elastopipe – en gummibaserad slang för sprinklersystem och brandsläckning, som står emot den intensiva hettan från brinnande olja.
Biltillverkare strävar efter att maximera verkningsgraden när bränsle omvandlas till mekanisk energi. Avancerade dämpnings- och tätningslösningar från Trelleborg spelar en roll i det sammanhanget.
Nyutvecklade material tätar och skyddar system som bygger på alternativa bränslen och det senaste inom bränslecelltekniken. I flygplan, tåg och bilar används klimatsystem som håller värmen under den kalla årstiden och svalkar när vädret är hett. Även i dessa system ingår många gummikomponenter från Trelleborg.
Klimatsystem i byggnader tätas med avancerade elastomerer som klarar att stå emot aggressiva kemikalier. Fönstertätningar och –profiler bidrar till att hålla kvar värmen i husen. I kombination med rätt taktäckningsprodukter går det att uppfylla de mest skilda krav på värmehushållning. Resultatet blir en generell minskning av energibehovet.
Eftersom en takduk utsätts för slitage och nedbrytning från solsken och nederbörd varje dag är UV-resistensen avgörande för produkternas livslängd. En takduk från Mataki Elastofol står emot UV-strålning i ca 40 år.

En takduk från Mataki Elastofol står emot UV-strålning I ca 40 år.
När man väljer en takduk måste man ta hänsyn till aspekter som krympning, rivhållfasthet och miljöförhållanden. Trelleborgs takduk Mataki Elastofol är tillverkade i SBS-modifierad bitumen (SBS är en termoplastisk elastomer). Materialet innehåller inga halogener och inga förorenande koppar- eller blyföreningar som kan skada miljön om de hamnar i takvattensystemet. Trelleborgs takdukar står emot höga vattentryck och har hög dimensionsstabilitet. Krympningen är minimal, även vid höga temperaturer.
Den globala efterfrågan på kolväten från större havsdjup och svårare områden ställer entreprenörer och oljebolag inför nya utmaningar. Trelleborg Offshore tar fram höghållfasta polymerlösningar för de tuffaste offshoremiljöerna på olje- och gasmarknaderna – för användning på plattformar, vid havsytan, i vatten och på havsbotten.

Trelleborg Offshore tar fram höghållfasta polymerlösningar för de tuffaste offshoremiljöerna på olje- och gasmarknaderna
På plattformarna förekommer Trelleborgs lösningar inom aktivt och passivt brandskydd, korrosionsskydd och bockningsskydd. Vid vattenytan hittar man Trelleborgs flytmoduler, fendrar och specialframtagna kabelskydd.
Lösningar under vatten måste ofta kunna stå emot extrema hydrostatiska tryck, till exempel lösningar för förankring och stöd. Trelleborgs havsbottenlösningar är välkända för sin förmåga att skydda kablar och rörledningar mot stötar och nötning. Med sin erfarenhet från konstruktion och utveckling av isolerande material kan Trelleborg även bidra till en annan viktig del av havstekniken, nämligen flödessäkring.
2007 levererade Trelleborg Bakker gummiinfodringen till kylvattensystemet i E.Ons kraftverk Maasvlakte i Rotterdam, Nederländernas största konventionella kraftverk. Infodringen skyddar stålet i kylvattenledningarna, turbinerna och kondensorerna. Inom denna industri är korrosion en av de primära orsakerna till höga reparationskostnader. Ofta behöver komponenter bytas tidigare än beräknat på grund av inverkan från kemikalier, gaser och ånga. Gummi är ett idealiskt material för den krävande miljön i kylvattensystem. Materialet är flexibelt och kan lätt anpassa sig till formförändringar som orsakas av temperaturskiftningar.

Spillvärmen I kylvattnet från E.Ons kraftverk Maasvlakte används för att värma vattnet i Happy Shrimp Farm, Europas första tropiska räkfarm, som ligger i Rotterdams hamn.
Gummi har också en enastående motståndskraft mot slag och nötning, det är okänsligt mot vatten och det kan utan problem användas inom ett brett temperaturområde. Vid sidan om sin roll som leverantör har Trelleborg Bakker varit engagerat i inspektioner och systemspecifikation, liksom i reparationer och systemuppgraderingar inom kraftverket.
Denna artikel finns tillgänglig för nedladdning på engelska och ytterligare några språk. Om information i artikeln används var vänlig ange följande kontaktinformation:
www.trelleborg.come-post:
English [doc]
- Bygg och anläggning
- Energi och kraft
- Olja och gas