Dräkter som skyddar liv

Kemskyddsdräkter handlar bokstavligen om liv eller död. Möt en auktoritet inom denna betydelsefulla nisch.


Kemskyddsdräkter är den sista länken i personlig skyddsutrustning. Därför ställs det mycket höga krav på dem, uppger John Eklund, produktchef för Asien hos Trelleborg Protective Products och efter 23 år i branschen en auktoritet.

John Eklund
John Eklund, produktchef för Asien hos Trelleborg Protective Products

Alla dräkter genomgår omfattande tester för certifiering och typgodkännande. Amerikanska NFPA 1991 är marknadens tuffaste standard.
– Dess miniminivå är 21 kemikalier plus fem stridsgaser, som valts ut för att representera olika grupper av kemikalier, säger John Eklund. Självklart kan inte någon dräkt reflektera alla de 10 miljoner kemikalier som klassificerats i USA.

Olika nivåer
Man delar in kemskyddsdräkter i olika nivåer, där den högsta, A, skyddar mot kemikalier i vätskefas, gasform, aerosol och i fast form. En nivå A-dräkts viktigaste egenskaper är kemikalieresistens, fysisk styrka, flexibilitet och flamskydd. Den lägsta nivån, D, kan bestå av enbart ett visir och ett par handskar.

– Räddningstjänsterna runt om i världen är vår dominerande kundgrupp, säger John Eklund. De vet inte vad de har att vänta sig vid nästa insats, så de behöver det mest omfattande skyddet. Den kemiska industrin, däremot, kan göra en snävare riskbedömning och klarar sig ofta med B-nivå dräkter.

Unika på marknaden
Trelleborg är fortfarande ensamt på marknaden om att kunna tillverka återanvändningsbara och högkvalitativa dräkter med material i bara ett lager (single skin – one layer). För samma skyddsnivå måste konkurrenterna använda dräkter med olika egenskaper som får bäras i dubbla lager.

– Vi är en polymerindustri och vår styrka är att vi utvecklar och tillverkar vårt grundmaterial själv, säger John Eklund. Trenden i dag är laminat, där man packar ihop ett gummibaserat material med plastlaminat och en textil för att uppnå rätt styrka. Denna kombination ger ett mycket brett skyddsspektrum.

Efter mer än tjugo år i branschen ser John Eklund fortfarande fram emot att resa jorden runt och marknadsföra dessa ”life support”-system.

– Jag är ingenjör i botten, men sökte ett jobb som säljare på Trelleborg, berättar han. Nu är jag, vad jag förstår, den som har längst erfarenhet i branschen, och arbetet är fortfarande lika intressant.



För ytterligare information:
webbplats: www.trelleborg.com/trellchem
e-post: 
 
Senast uppdaterad 2008-01-31 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande




uiqt|wBvm%w{H|zmttmjwzo5kwuvm%w{H|zmttmjwzo5kwuuiqt|wBrwpv5mst}vlH|zmttmjwzo5kwurwpv5mst}vlH|zmttmjwzo5kwu