Accelerator Medel som tillsättes i gummiblandningen för att öka vulkhastigheten.
Akrylnitril Omättat kolväte innehållande kväve (CH2CHCN) som ingår i nitrilgummi, NBR.
Aktivator Medel som tillsättes i gummiblandningen för att ge en jämnare vulkning.
Antioxidanter Medel som tillsättes i gummiblandningen för att motverka att materialet åldras (oxiderar).
Antiozonanter Medel som kan tillsättas gummi för att motverka att ozon bryter ner materialet.
Armering Inlägg i gummit vars funktion är att ge produkten större hållfasthet.
Bladder (även vulkbälg) En uppblåsbar blåsa som används vid däcktillverkning. Bladdern sitter i mitten av den form där däcket vulkaniseras och tvingar ut gummit mot formens sidor.
Blästra Slipning med hjälp av sprutade småpartiklar (ofta sand).
Butadien Omättat kolväte (CH2CHCHCH2) som ingår i butadien-gummi, BR.
Dorn En kärna på vilken exempelvis slangar kan byggas upp. Kärnan kan till exempel bestå av en stång eller ett rör.
Emulsion En heterogen vätskeblandning av två eller flera ämnen som är olösta men finfördelade i blandningen.
Eten Omättat kolväte (CH2CH2) som ingår i etenpropengummi, EPM och EPDM.
Extrudera Gummit pressas ut genom ett munstycke, till exempel till tätningslister. Ett annat namn är strängsprutning.
ISO 9000 Standarder för kvalitetsarbete vars främsta syfte är att styra kvalitetsarbetet inom ett företag.
ISO 14 000 Standard för miljöarbetet inom ett företag.
Isobuten Omättat kolväte (CH2C(CH3)CH2) som ingår i butylgummi, IIR.
Isopren Omättat kolväte (CH2C(CH3)CHCH2) som ingår i isoprengummi, IR och butylgummi, IIR.
Jäsmedel Medel som kan tillsättas gummi för att ge gummit cellstruktur.
Kalander Bearbetningsmaskin med två eller flera valsar mellan vilka gummit valsas ut till önskad tjocklek.
Kautschuk Efter det indianska namnet "ca-hu-chu" som betyder "trädets tårar".
Kloropren Kallas också för klorbutadien. Som namnet säger innehåller ämnet klor.
Koagulera När ett ämne faller ut i fast olöslig form från en vätska.
Kordväv Kordväv används som förstärkning i vissa gummiprodukter, främst däck. Där består kordväven av syntetiska fibrer.
Krackelera Spricka. Gummi påverkas bland annat av solljus . Detta får gummits ytskikt att oxidera. En oelastisk "hud" bildas och gummit missfärgas. Ytan spricker så småningom i ett oregelbundet mönster, det krackelerar.
Latex Den mjölkliknande vätska som finns hos vissa växter, till exempel gummiträd, maskros och fikus. Vätskan är en emulsion som till största delen består av vatten, men som även innehåller en mängd små gummipartiklar.
Monomer Lågmolekylär förening (mono är grekiska och betyder "en"). Jämför med polymer.
Naturgummi Gummi utvunnet av vissa växter. Viktigast är gummiträdet (Hevea brasiliensis).
Polymer Ordet kommer från en grekiskans poly som betyder "många" och meros som betyder "delar". En polymer består av en lång molekylkedja av sammanbundna lika enheter.
Polymerisation En kemisk reaktion där flera molekyler av samma slag förenas till en större enhet.
Propen Omättat kolväte (CH2CHCH3) som ingår i etenpropengummi, EPM och EPDM.
Prototyp En första kontrollmodell.
Sampolymer En polymer som är sammansatt av två eller flera olika slags kolväten.
Skägg Överflödiga rester som bildas vid formvulkning på grund av att formen överfylls. Även rester från flytkanaler mellan gjuthålrummen räknas som skägg.
Styren Aromatiskt kolväte. Ingår i styrengumi, SBR.
Svavelbryggor Kemiska bindningar mellan gummipolymerer som består av svavelatomer.
Syntetgummi Gummi framställt på syntetisk väg (ej naturgummi).
UV-ljus Ultraviolett ljus. Ljus som inte kan ses med blotta ögat och som har högre energi än vanligt ljus. UV-ljus används bland annat för att efterbearbeta gummits yta.
Viskositet Flytbarhet. Egenskaper hos vätskor (och polymerer) som beror på den inre friktionen. En vätska med hög viskositet flyter trögare än en med låg.
Vulkanisering Namnet kommer från Vulkan vilken var smideskonstens och eldens gud. Ovulkaniserat gummi är klibbigt vid värme och sprött vid kyla. Vid vulkanisering behandlas gummi med värme och svavel. Svavelatomerna bildar tvärbindningar (bryggor) mellan gummimolekylerna vilket gör gummit elastiskt.
Förkortningar för några gummipolymerer
ACM, Akrylgummi
BIIR, Brombutylgummi
BR, Butadiengummi
CIIR, Klorbutylgummi
CM, Kloretengummi
CR, Kloroprengummi
CSM, Klorsulfonetengummi
ECO, Epiklorhydringummi
EPDM, Etenpropendiengummi
FPM, Fluorgummi
HNBR, Hydrerat nitrilgummi
IIR, Butylgummi
IR, Isoprengummi
MFQ, Fluorsilikongummi
NBR, Nitrilgummi
NR, Naturgummi
PO, Propylenoxidgummi
Q, Silikongummi
SBR, Styrenebutadienegummi
U, Urethanegummi
|