Relaterad Information
Aktieägarstruktur
Årsstämma






Valberedning


Valberedning inför årsstämman 2012

Vid Trelleborg AB:s årsstämma den 20 april 2011 uppdrogs åt styrelsens ordförande att ombe fem företrädare för bolagets större aktieägare att ingå i en valberedning som ska arbeta fram förslag till val av styrelse att föreläggas årsstämman 2012 för beslut.

Följande personer har således ombetts och accepterat att ingå i valberedningen:

  • Rolf Kjellman, Henry och Gerda Dunkers stiftelse
  • Henrik Didner, Didner & Gerge Aktiefond
  • Peter Rönström, Lannebo fonder
  • Thomas Eriksson, Swedbank Robur fonder
  • Johan Held, AFA Försäkring.


Aktieägare som önskar lämna förslag avseende representanter till Trelleborgs styrelse kan skicka dessa per e-mail till , eller genom att ta kontakt direkt med styrelsens ordförande Anders Narvinger eller med någon av ovan nämnda ägarrepresentanter i valberedningen.





Valberedning inför årsstämman 2011
Årsstämman 2010 beslutade om valberedning och uppdrog åt styrelsens ordförande att kontakta företrädare för bolagets fem större aktieägare vid tredje kvartalets utgång för att be dem utse en ledamot var till valberedningen. Uppgift om valberedningens sammansättning publicerades den 20 oktober 2010 på Trelleborgs webbplats och genom pressmeddelande. Valberedningen representerade vid tredje kvartalets utgång cirka 66 (67) procent av aktieägarnas röster.

De större ägarnas riktlinjer för urvalet till en nominering till styrelsen har varit att personerna ska ha kunskaper och erfarenheter som är relevanta för Trelleborg. Valberedningen iakttar de regler som gäller för styrelseledamöters oberoende enligt Svensk kod för bolagsstyrning.

2011 års valberedning har haft 3 (6) möten och därutöver ett antal telefonkontakter. Ledamöterna i valberedningen och vilka ägare som utsett dem framgår i nedanstående tabell. Därutöver ingick styrelsens ordförande Anders Narvinger i 2011 års valberedning.

Som underlag för valberedningens arbete föredrog VD information om bolagets verksamhet och strategiska inriktning. Styrelsens ordförande har redogjort för den årliga utvärderingen av styrelseledamöternas insatser, samt lämnat information om styrelsens arbete under året, inklusive arbetet i de olika utskotten.


Valberedning inför årsstämman 2011
Namn/ Representerande Andel
av röster
2010-09-30
Andel
av röster
2010-12-31
Rolf Kjellman (ordf.)
Henry och Gerda Dunkers Stiftelse
55,2% 55,1%
Henrik Didner
Didner & Gerge Fonder
4,2% 3,9%
Ramsay Brufer
Alecta
2,7% 2,3%
Johan Held
AFA Försäkring
2,2% 2,0%
Thomas Eriksson
Swedbank Robur Fonder
1,9% 2,2%
Totalt 66,2% 65,5%


Relaterade dokument

Valberedning i Trelleborg AB inför årsstämma 2011 [pdf]
Valberedningens förslag inför stämman 2011 [pdf]
Senast uppdaterad 2012-04-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wB%vitjmzmlvqvomvH|zmttmjwzo5kwu%vitjmzmlvqvomvH|zmttmjwzo5kwu