Innovation
Innovation skapar konkurrensfördelar
Vi skapar kundvärde genom proaktivt och innovativt tänkande i allt vi gör.
Innovativt tänkande hör inte bara till produkter och lösningar, utan är lika viktigt i alla processer. En innovativ kultur skapas av människors nyfikenhet, ifrågasättande och förändringsvilja. Innovation är ett av Trelleborgs kärnvärden och en viktig del av vår konkurrenskraft.
- Ledande ingenjörs-, applikations- och polymerexpertis.
- Att med fokus på kontinuerlig utveckling lösa våra kunders existerande och framtida behov.
- En dynamisk och förändringsbenägen kultur och attityd.
- Nyfikenhet, att ständigt utmana och utgå från hur vi kan förbättra.
Med teknologi och djupt materialkunnande utvecklar Trelleborg en mångfald lösningar som svarar mot olika industriella kunders specifika behov. Funktionen är densamma: att täta, dämpa och skydda för att säkra värden i krävande miljöer. FoU-arbetet sker på tre nivåer.
Den första nivån innefattar grundläggande fysisk och kemisk materialkunskap om polymerer och andra material. Den andra nivån handlar om applikationskunnande inom våra globala marknadssegment. Den tredje nivån är den konkreta designen av produkter och lösningar.
Till våra kunders förfogande står utvecklingsenheter runt om i världen. Här finns kvalificerad utrustning för ljudanalys, tryck-, temperatur- och lastsimulering, mätning av slitage och friktion, systemanalys och ickelinjär materialanalys.
För att garantera bestående kvalitet finns en omfattande testverksamhet. Vi testar bland annat kompression, utmattning samt resistens mot tryck, slitage, last, vibration och ljud. I slutfasen testas prototyper och färdiga produkter, ofta också vid kundernas anläggningar och under skarpa förhållanden.
Vid ett antal av utvecklingsenheterna finns grundläggande fysisk och kemisk materialkunskap om polymerer och andra material, och därför kapacitet att utveckla såväl teknologi som strategiska produkter och material. Bland annat kan nämnas de egenutvecklade materialen Turcon® och Isolast® som används i ett antal tätningslösningar.
Vi skräddarsyr polymerer och kombinerar dem med andra material för att på så sätt uppnå unika egenskaper som till exempel elasticitet och motståndskraft i en rad olika krävande miljöer. I produkter som tätningar, fendrar och antivibrationsupphängningar kombineras polymerer med andra material och elektronik till intelligenta lösningar av avancerade tekniska problem för olika industrier.
Under 2010 uppgick utgifterna för forskning och utveckling till 487 MSEK (482), motsvarande cirka 2 procent (2) av försäljningen.