Kontakt








Marta Bonura

"Det är viktigt att känna sig nöjd och obekymrad."

Marta BonuraJag heter Marta Bonura, jag är 31 år gammal och bor i Milano, Italien.

När jag var student hade jag många tillfälliga jobb. Det viktigaste och mest spännande var obetalt: det var att utveckla uppsatsen för min examen i materialteknik. Efter detta har jag arbetat för Air Liquide med att göra en produktkatalog inom områdena elektronik & gas.

Under tiden upptäckte jag Trelleborg i en av de viktigaste italienska kanalerna för rekrytering. Det var ett intressant jobbtillfälle som handlade om att växa inom R&D. Jag fick jobbet och under sex månader hade företaget och jag tillfälle att lära känna varandra. Det slutade med att min chef föreslog att jag skulle söka till Trelleborgs traineeprogram. Och nu är jag här!

På min fritid gillar jag att gå: inne i stan, ute på landet, och i bergen såväl vinter som sommar! Så ett av mina fritidsintressen är sport, men jag tycker också om att ligga i soffan och lösa sudoku eller läsa. Jag föredrar deckare, gärna i noirstilen, och vetenskapliga artiklar. Jag gillar att spendera tid med familj och vänner – att göra saker som att gå på offentliga tillställningar, men också att spela kort. Inte minst älskar jag mat, hemma eller på en typisk restaurang i trevligt sällskap.

Om tio år jag skulle vilja ha ett viktigt jobb och en ledande position. Jag tror jag har potential för det, men jag är samtidigt ödmjuk. Jag gillar att ha en intressant och stimulerande roll, eftersom det är viktigt att känna sig nöjd och obekymrad: det är vägen till framgång. Jag tror att Trelleborgs traineeprogram är grunden för min utveckling i denna riktning.

Klicka på länkarna nedan för att läsa mer om de övriga traineerna.



Marta Bonura Marta Bonura



 
     Gian Franco BuscemiGian Franco Buscemi



 
Salih KurtSalih Kurt



 
Aurelien DecroixAurélien Decroix



 
Francois Le BriquerFrançois Le Briquer



 
Patricia OliveiraPatrícia Oliveira



 
Mumin YelmanMümin Yelman Hakan YorulmazHakan Yorulmaz
Senast uppdaterad 2009-11-25 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBkizmmzH|zmttmjwzo5kwukizmmzH|zmttmjwzo5kwu