Kontakt








Daniel Gené Peres

"Omständigheterna förändras hela tiden och man måste anpassa sig snabbt"
 
Daniel Gené Peres har en akademisk examen från universitet Rovira I Virgili i Tarragona, Spanien. Han studerade även nio månader i Skottland inom ramen för Erasmusprogrammet och tog en kandidatexamen i kemiteknik på University of the West of Scotland i Storbritannien. Han har även praktiserat på företaget Repsol-YPF i Tarragona, Spanien.
 
Han har som målsättning att få kunskap och erfarenhet inom gummiområdet för att kunna få ett bra arbet inom Trelleborg och ett stort nätverk inom företaget.
 
– Projektet som jag är mest involverad i under min traineeperiod kallas Unica New Line Validation. Projektets huvudsakliga mål är att validera och godkänna flera gummiblandningar som den spanska underleverantören Unica tillhandahåller till Trelleborgkoncernen. Det är ett mycket intressant projekt för jag följer gummiblandningarna från att de blandas till fabriken där det bestäms om de godkänns eller inte. Processen innefattar att registrera gummiblandningarna, testa dem genom olika metoder och förutsättningar och söka efter olika egenskaper. Det är mycket givande och intressant att diskutera resultaten med materialexperterna och få kunskap om de viktigaste problemen med blandningarna och åtgärderna som måste vidtas för att förbättra vissa egenskaper och lösa tillverkningsproblemen.
 
– Avslutningsvis är kontakten med leverantören mycket viktig. Efter att alla tester och rapporter var klara tillbringade jag några veckor hos leverantören Unica i Spanien och presenterade resultatet samt organiserade och planerade åtgärder för att förbättra gummiblandningens egenskaper och tillverkningen av vissa gummiblandningar och för att få en diskussion om det viktigaste som framkom, säger Daniel Gené Peres.
 
Vad han har lärt sig under tiden som trainee?
 
– Jag har lärt mig att även om man gått ut universitetet kan man ändå inte särskilt mycket. Omständigheterna förändras hela tiden och man måste anpassa sig snabbt. Det är mycket viktigt att skapa bra nätverk inom organisationen. Kontakterna, kunskapsutbytet och rekommendationerna från erfarna medarbetare är mycket värdefullt och är till stor hjälp, säger Daniel Gené Peres.
 
På fritiden tycker han mycket om att träna, träffa vänner och gå ut, resa och möta nya människor samt att följa sitt favoritfotbollslag Barçaaa!
Senast uppdaterad 2011-07-01 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande





© Trelleborg AB (publ), P.O. Box 153, SE-231 22 Trelleborg, tel: +46 410 670 00
uiqt|wBkizmmzH|zmttmjwzo5kwukizmmzH|zmttmjwzo5kwu