Neal Borg

Neal Borg, produktansvarig, Trelleborgs tätningsverksamhet, Malta

– En släkting till mig i Malta såg en annons i en tidning om Trelleborgs program för nyutexaminerade. Jag är så glad att hon gjorde det! Jag var i Australien då och slutförde min masterutbildning i management för ingenjörer (Engineering Management). Jag var en av de första som deltog i programmet och under de följande 18 månaderna tillbringade jag sex månader vardera i Sverige, Malta och Tyskland. Under denna tid var jag mycket involverad i arbetet med att sätta upp en produktionsanläggning i Malta. Alltihop var en enastående upplevelse, säger Neal Borg.

– För alla som vill få en chans att bevisa vad de går för är Trelleborg rätt plats. Ledningen stödjer verkligen medarbetare som tänker i nya banor. När jag var i Malta ville jag undersöka hur ny teknologi potentiellt skulle kunna förbättra produktiviteten och kvaliteten. Den nödvändiga finansieringen gjordes tillgänglig omedelbart, vilket gav mig tillfälle att undersöka genomförbarheten, säger Neal Borg.

– Mitt råd till de som snart är klara med sina universitetsstudier är att leta efter långsiktiga fördelar. Sedan jag började på Trelleborg 2010 har jag gjort många resor världen runt och jag har även deltagit i internationella managementprogram, något som verkligen har utvecklat mina ledaregenskaper. Det är svårt att tro att så mycket har hänt på bara några få år, säger Neal Borg.