Jonas Karlsson

Jonas Karlsson, verksamhetschef, Trelleborgs tätningsverksamhet, Sverige

– Ansvaret, framtidsutsikterna och spänningen finns där för de som är villiga att anta utmaningen och arbeta hårt. En av de saker som jag gillar med Trelleborg är att här finns det gott om möjligheter för medarbetarna att lyckas bra. Jag fick mycket ansvar tidigt under min karriär och jag tog chansen att lära mig och att resa. Under en sjuårsperiod var jag på flera olika jobb innan jag 2014 utsågs till ansvarig för Trelleborgs tätningsverksamhet i Sverige, säger Jonas Karlsson.

– Jag lär mig fortfarande. I min roll arbetar jag med kunder snarare än återförsäljare, och jag arbetar även mycket mer med produkterna. Dessutom har jag 30 personer som rapporterar till mig. Men det finns många likheter mellan denna operativa roll och tidigare ansvarsområden, så jag får god användning av tidigare erfarenheter.  Nya utmaningar och idéer gör att mitt arbete fortsätter att vara intressant, säger Jonas Karlsson.