Vem är största ägare i Trelleborg?
Dunkerintressena har aktiemajoriteten. Det finns två aktieslag: A-aktier med tio röster var och B-aktier som har en röst. Samtliga A-aktier ägs av Dunkerintressena.
Den 31 december 2011 ägde Dunkerintressena sammanlagt 30 700 000 aktier (28 500 000 A-aktier och 2 200 000 B-aktier), vilket motsvarar 11,3 av aktiekapitalet och 54,4 procent av rösterna.
Vilka är Dunkerintressena?
Dunkerintressena består huvudsakligen av två stiftelser, Henry och Gerda Dunkers Donationsfond Nr 2 (”Donationsfonden”) samt Henry och Gerda Dunkers stiftelse (”Stiftelsen”), skapade genom testamentariska förordnanden av grundaren till Helsingborgs och Trelleborgs gummifabriker, Henry Dunker, och hans hustru Gerda.
Därutöver är Donationsfonden ”moderbolag” till tre aktiebolag; Henry Dunkers Förvaltnings AB, Förvaltningsaktiebolaget HD och Aktiebolaget Hevea.
Aktierna i Trelleborg är fördelade på dessa fem juridiska enheter.
Vem var Henry Dunker? Läs ett utdrag från Trelleborgs jubileumsbok (pdf)
Vad är Dunkerintressenas uppgift?
Huvuduppgiften är att följa och utveckla Trelleborg AB, som är Dunkerintressenas viktigaste tillgång. Detta sker främst via två ledamöter i bolagets styrelse. Det är också Henry Dunkers mycket klart uttalade vilja i testamentet att ägandet skall bibehållas i stiftelseformen.
Sedan en del av den årliga nettoavkastningen i Donationsfonden lagts till kapitalet, disponeras resten av Helsingborgs stad för att, som det står i testamentet, användas till “ett för helsingborgarna gagneligt, självständigt ändamål”. Hur staden tolkar detta och använder pengarna, kan Dunkerintressena däremot inte påverka, utan deras uppgift är bara att förvalta kapitalet på bästa sätt enligt testators vilja.
En del av avkastningen från Donationsfonden går också till Henry och Gerda Dunkers syskon, syskonbarn och deras barn, dock inte mer än i högst tre generationer; därefter tillfaller även denna del av avkastningen Helsingborgs stad.
Avkastningen i Stiftelsen går i sin helhet till drift av det Dunkerska sjukhemmet, inrymt i Henry Dunkers tidigare privatbostad i Helsingborg, Villa Hevea.
Utdelning från Dunkerintressena, MSEK
| |
2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| Helsingborgs stad |
10,9 |
11,0 |
34,3 |
29,9 |
27,1 |
43,1 |
| Avkomsttagarna |
9,0 |
9,1 |
29,6 |
25,9 |
23,5 |
38,4 |
| Villa Hevea |
8,5 |
3,0 |
11,3 |
10,5 |
10,1 |
9,6 |
Hur disponerar Helsingborgs stad pengarna?
Medlen har under årens lopp bl a använts för att bygga Helsingborgs stadsteater, Kulturmagasinet på Fredriksdal, en ny läktare på fotbollsarenan Olympia och nu senast Dunkers Kulturhus.
Hur styrs Dunkerintressena?
Dunkerintressena administreras av en styrelse som består av sex ledamöter. Rolf Kjellman är ordförande och Claes Lindqvist verkställande ledamot. Övriga ledamöter är Roland Bengtsson, Hans Biörck, Anders Dahlvig och Claes Peyron. Hans Biörck och Claes Lindqvist sitter också i Trelleborg AB:s styrelse. Stiftelsens första ledamöter utsågs i Henry Dunkers testamente. När någon lämnar styrelsen, väljer de kvarvarande ny ledamot, dock med restriktionen att minst tre ledamöter skall vara bosatta i Helsingborg eller dess närhet.
Hur stor utdelning har Dunkerintressena fått från Trelleborg de senaste åren?
Dunkerintressenas utdelning från Trelleborg AB, MSEK
| 2011 |
2010 |
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
| 59,5 |
17,5 |
0 |
79,7 |
73,0 |
66,9 |
Kan Dunkerintressena sälja sina aktier i Trelleborg?
Dunkerintressenas styrelse har som nämnts till huvuduppgift att utveckla, vårda och skydda Trelleborg AB. Men förutseende som han var, föreskrev Henry Dunker också att i fall av trängande nödvändighet kunde ursprungstillgångarna få ”avyttras eller på annat sätt förvandlas till andra värden”. Detta förutsätter dock att styrelsen är helt enig och att både Helsingborgs stad och tillsynsmyndigheten, dvs länsstyrelsen, lämnar godkännande.
Formuleringen i donationsbrevet lämnar visst utrymme för tolkningar, och stiftelsestyrelsens tolkning är den ovannämnda.
Finns det skrivet i statuterna att huvudkontoret alltid ska ligga i Trelleborg?
Nej, det finns inga sådana föreskrifter, utan detta regleras av bolagsordningen, som idag föreskriver att styrelsen skall ha sitt säte i Trelleborg. För att ändra detta krävs beslut på bolagsstämma enligt aktiebolagslagens regler.
Vilka andra ägarintressen har Dunkerstiftelserna?
Utöver ägandet i Trelleborg har Dunkerintressen en värdepappersportfölj om ca 400 MSEK. Man har inget dominerande ägande i något annat bolag.
Kontakt Dunkerstiftelserna:
tel: 042-18 33 55