Relaterad Information






Antal medarbetare

Antal medarbetare och facklig anslutning
Trelleborg har verksamhet i cirka 40 länder och industrianläggningar i ett 26-tal länder. Cirka 90 procent av de anställda arbetar utanför Sverige. Medelantalet anställda ökade under året till 22 506 (21 694). Vid årets utgång hade koncernen 23 950 heltidsanställda (21 672).

Andelen kvinnor var 24 procent (25). I Sverige uppgick medelantalet anställda till 2 238 (2 451), varav 32 procent kvinnor (33). Medelantal anställda för övriga EU-länder var 12 537 (12 280), varav 24 procent kvinnor (23). För USA var medelantalet anställda 2 861 (2 548), varav 30 procent kvinnor (32).

Personalomsättningen (uppsägningar och pensionsavgångar ej inräknade) varierar mellan de olika länderna och anläggningarna och återspeglar ofta den lokala arbetskraftssituationen. Personalomsättningen var under 2006 7,8 procent. Majoriteten av enheterna uppvisar en personalomsättning under 5 procent.

Trelleborgs policy är att respektera de anställdas rätt att representeras av fackförbund och därmed erkänna fackklubbar där medarbetare så önskar.

Mer än 50 procent av Trelleborgs anställda vid koncernens produktionsenheter är fackligt representerade via kollektivavtal.

Inom Europa finns Trelleborg European Works Council (TEWC) med deltagare från de europeiska länder där Trelleborg har verksamhet. Rådet möts en gång per år, och ytterligare möten kan hållas om behov finns. Rådet berör frågor avseende personal, ekonomi, miljö, investeringar, produktion, affärsutveckling och andra frågor av betydelse för de anställda.

Vid neddragningar eller andra signifikanta verksamhetsförändringar är företagets policy att alltid följa nationell lagstiftning eller praxis vad beträffar tider för diskussion eller förhandlingar med medarbetare eller deras representanter, i syfte att minimera negativa följdverkningar för både medarbetare och företaget.

I samband med omstruktureringar under året har cirka 200 medarbetare berörts,
främst i Sverige och England. I november 2006 aviserades ett åtgärdsprogram inom Trelleborg Automotive som i ett första steg berör cirka 700 anställda i Europa.

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande