Vatten
Vattenkällor
Vattenförbrukning





Vatten

Trelleborgs anläggningar använder vatten för kylning, rengöring och sanitära ändamål. Under 2006 förbrukade koncernen totalt 5,9 miljoner m3 vatten (6,1). Det vatten som förbrukas kommer till största delen från egna brunnar eller från närliggande vattendrag och en fjärdedel utgörs av kommunalt dricksvatten. Koncernens kostnader för vatten uppgick under 2006 till 19,4 MSEK (20,4).

De viktigaste vattenfrågorna för Trelleborg-koncernen är dels att försöka använda processvatten mer effektivt, till exempel genom recirkulation, och på så sätt minska den totala vattenförbrukningen, samt att i de fall där vattenutsläpp sker direkt till grund- eller ytvatten skydda omgivande miljö från skadliga ämnen.

En femtedel av anläggningarna tillämpar någon form av vattenåtervinning och under 2006 har på detta sätt förbrukning av 7,1 miljoner m3 vatten undvikits.
Majoriteten av koncernens anläggningar (68 procent) är anslutna till kommunal avloppsvattenrening och 18 procent har eget reningsverk. I resterande fall krävs inga speciella reningsåtgärder. I enstaka fall, beroende på innehåll, tas avfallsvatten omhand separat som farligt avfall.

Vanligtvis kontrolleras utsläppsvattnet med avseende på kemisk syreförbrukning (COD), näringsämnen (fosfor, kväve) samt metaller (exempelvis zink, nickel, järn). Under 2006 uppgick den totala mängden COD till 271 ton och näringsämnen till 8 ton.

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande