Råvaror

Koncernens viktigaste råvaror utgörs av polymerer (vanligen natur- eller syntetgummi) samt tillsatsämnen såsom mjukgörare (oljor), fyllmedel (kimrök) och vulkmedel (svavel eller peroxider)  En del av de ämnen som används klassas som miljö- och/eller hälsofarliga. I många av Trelleborgs produkter ingår metallkomponenter som en betydande del. Dessa köps in från andra tillverkare.

Under 2006 förbrukades 350 000 ton direkt material, varav 68 procent utgjordes av icke-förnyelsebara material. Av den totala råvarumängden utgjordes 4 procent av återvunnet avfallsmaterial.

Ökad resurseffektivitet är ett av fem huvudområden i koncernens miljöpolicy. Detta innebär att vi strävar efter reducerad råmaterialförbrukning genom minskat spill och ökad avfallsåtervinning. Detta arbete pågår kontinuerligt vid våra produktionsanläggningar. 

 

 

2006

2005

Naturgummi*

[ton]

110 210

89 650

Syntetiskt gummi

[ton]

69 900

73 200

Metall

[ton]

107 740

94 400

Plaster

[ton]

27 040

19 640

Mjukgörare

 

 

 

   högaromatiska oljor

[ton]

3 651

3 640

   andra oljor

[ton]

11 650

9 250

Återvunnet material

[ton]

12 970

17 400

Lösningsmedel

 

 

 

   Klorinerade

[ton]

200

170

   Ej klorinerade

[ton]

1 640

5 540

Färg, lim, vidhäftare

[ton]

2 230

2 040

Zinkoxid

[ton]

3 850

5 070

* Förnyelsebar råvara

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande