Markanvändning och biologisk mångfald

Koncernen disponerar totalt ca 456 hektar markyta för produktionsanläggningar. Anläggningarna ligger normalt i typiska större eller mindre industriområden och kan därför inte anses ha någon signifikant inverkan på den biologiska mångfalden. Tillverkningsenheten i Rio Saliceto (Italien) ligger 2 km bort från ett fågelrikt vattenekosystem klassat som naturskyddsområde enligt italiensk lagstifning.

Trelleborg har inga egna gummiplantager, men köper i storleksordningen 100.000 ton naturgummi per år, främst från leverantörer i Sydostasien. Gummiplantager är monokulturer och påverkar på så sätt den biologiska mångfalden i det lokala området.

 Vid flera av Trelleborgs produktionsanläggningar har föroreningar av mark och/eller grundvatten konstaterats. Föroreningarna är i de flesta fall spår av äldre tiders miljöproblem, orsakade av långvarig industriell verksamhet på platsen. I flera fall har detta skett innan anläggningen förvärvats av Trelleborg. Vanliga föroreningar är klorerade lösningsmedel och oljor. Sanering av förorenad mark pågår för närvarande vid 5 produktionsenheter. Ytterligare 9 anläggningar bedöms komma att omfattas av saneringskrav, med ännu ej fastställd omfattning. Ytterligare 3 anläggningar berörs av föroreningar som annan part än Trelleborg ansvarar för. Trelleborg är delaktigt som formell part i ytterligare 4 saneringsfall (2 i Sverige och 2 i USA), dock med ett marginellt kostnadsansvar. Koncernens avsättningar för miljöåtaganden uppgick 2006 till 64 MSEK.

Trelleborgs kostnader för marksanering redovisas under Hållbarhetsrelaterade kostnader.

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande