Avfallshantering
Avfallshantering
Avfall
 





Avfall

Koncernens målsättning är att kontinuerligt minska andelen avfall som går till deponi, till förmån för ökad material- och energiåtervinning. Olika länder har mycket olika regelverk och policies i denna fråga varför det även inom koncernen finns stora regionala skillnader. Längst har utvecklingen kommit i Europa.

Vid de flesta av koncernens anläggningar pågår aktiviteter för att minska avfallsmängderna och tre fjärdedelar av anläggningarna har minskning av avfall resp. ökad återvinning som ett av sina högst prioriterade miljömål.

Den sammanlagda avfallsmängden från produktionen uppgick under 2007 till 64 350 ton (62 350). Relativt omsättning var detta en minskning med 7 procent. Total mängd farligt avfall uppgick till 3 890 ton.

Av det totala avfallet omhändertogs 54 procent för material- eller energiåtervinning, en förbättring med 6 procent jämfort med föregående år. Mängden gummiavfall från produktionen var 25 800 ton (22 000). Av detta återvanns 5 procent i den egna produktionen och 49 procent omhändertogs av andra företag för material- eller energiåtervinning.

Koncernens totala kostnad för avfallshantering uppgick under 2006 till 46,8 MSEK (44,4 MSEK).

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande