Info

Trelleborg Building Systems är integrerat i Trelleborg Engineered Systems sedan årsskiftet 2006/2007. Sammanslagningen innebär att koncernen består av fyra istället för som tidigare fem affärsområden.






Trelleborg Engineered Systems

Trelleborg Engineered Systems är en ledande global leverantör av polymer- och bitumenbaserade byggprodukter, exempelvis tätningslister, tätskikt för tak och deponier, samt tätningssystem för betong- och plaströr,flödessystem samt ingenjörslösningar, inriktade på skydd och säkerhet för investeringar, processer och personer i krävande miljöer. Applikationerna har stor spännvidd,  från offshore, olja och gasutvinning till livsmedelsindustri. Inom skyddsprodukter tillhandahåller Trelleborg bland annat utrustning för personskydd och applikationer för passiv brandbekämpning på oljeplattformar.

 

Organisation och ledningssystem:

  • Nettoomsättning 2006: 9 310 MSEK (6 671).
  • Medelantal anställda 2006: 5 729 (3 261).
  • 56 produktionsanläggningar i Europa, Nordamerika, Australien och Singapore. Den största anläggningen ligger i Clermont-Ferrand (Frankrike) med cirka 690 anställda. De flesta av enheterna är mindre med 50-150 anställda.
  • Huvudkontoret ligger i Trelleborg, Sverige.
  • 34 anläggningar certifierade enligt ISO 14001.

 

Viktiga händelser under 2006:

  • Certifiering enligt ISO 14001 i Leicester (UK), Scunthorpe (UK) och Santander (Spanien)
  • Revision enligt Safety@work Blue Grading genomfördes vid 26 anläggningar
  • Utfasning av farliga substanser i Ede (Holland), Havdhem (Sverige), Houston I (USA), Izarra II (Spanien), Örebro (Sverige), Trelleborg I (Sverige) och Minworth (UK).
  • 30 procent reduktion av vattenförbrukning i Brisbane (Australien).
  • Avfallshantering förbätring i Kiikka (Finland), Izarra II (Spanien), Mjöndalen (Norge) och Trelleborg II (Sverige).

 

 

 

2006

2005

Energiförbrukning

[GWh]

409

361

Vattenförbrukning

[*1000 m3]

923

957

C02 utsläpp

[*1000 ton]

42

40

VOC utsläpp

[ton]

524

432

Avfall

[*1000 ton]

23

21

Olycksfall >1 dags frånvaro/1000 anställda

antal

44

41

Nettoomsättning

[MSEK]

9047

6671

 

Andel koncernen

Energiförbrukning

C02 utsläpp

Avfall

VOC utsläpp

Vattenförbrukning

Hållbarhetsrelaterade investeringar

 

Olycksfall >1 dags frånvaro/1000 anställda

Senast uppdaterad 2007-04-17 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande