Skyddsduk, avskrapare och snöplogsduk
Genom att installera dessa specialgummidukar minimeras risken för produktionsstopp. De hjälper företag som hanterar slitande material att förhindra slitage, ljud och damm.
Specialduk som förhindrar att materialet i transportören försvinner och skyddar det transporterade materialet.
Avskrapare tillverkad av två olika material för bästa funktion vid rengöring av transportband.
Slitageskydd för snöplog.
| Ref. |
Densitet |
Hårdhet |
Brott gräns |
Brott höjning |
Rivhåll fasthet |
Nötning mm3 |
Sättning
|
Arbets temp. |
|
g/cm3 |
Shore A |
M Pa |
% |
N/mm |
10N |
C |
h |
% |
º C |
| 61650 |
1,12 |
62 |
18 |
400 |
50 |
90 |
70 |
22 |
30 |
-50/85 |
| 61698 |
1,21 |
60 |
15 |
400 |
40 |
130 |
70 |
22 |
35 |
-40/85 |
|
i olika utföranden. |
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen
kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.