Närliggande information
Kontakter
Ladda ner broschyr [pdf, 1 Mb]






Mellanstora Partiklar

 
abrasion moyenneStandard slitduk

 
 
Vår standardduk med goda nötningsegenskaper. 
 
 
  
 
Våra kvaliteter: 
 
 
Ref. Densitet Hårdhet  Brott gräns Brott höjning Rivhåll fasthet Nötning mm3 Sättning Arbets temp.
g/cm3 Shore A M Pa  %  N/mm 5N 10N C h % º C
310 1,17  65 14 500 40 120 70 24 30 -40/95
510 1 40 20 600 15 110 70 24 30 -50/80
 

Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
 
Historiskt finns det många olika namn på våra material I olika regioner.
Vår säljavdelning hjälper er gärna att hitta rätt kvalitet för ert behov.
 
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.
Senast uppdaterad 2011-11-04 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande