Närliggande information
Gummiduk [163 Kb]
Gummi mattor [4 Mb]






Tillverkningstoleranser

Vid processen för framställning av gummiprodukter, inverkar i stor utsträckning faktorer som kan inverka på de slutliga dimensionerna på produkten, som t.ex. proportionen på de material som används, härdningstider och efterhärdning, temperatur på vulkanisering och tryck eller insatser av andra material. Även de förutsättningar som föreligger för fuktighet och temperatur under dess lagring kan inverka på villkoren för en flexibel produkt som gummi.

Standarder för dimensionstoleranser på Trelleborgs laminerade produkter är de följande: 
 
Längd:  ±200 mm (för rullar på 10 till 20 meters längd)
Bredd: ±25 mm (för standard bredder 1400/1500 mm)
Tjocklek: Tjocklek
i
mm
 ≤1  <3  <6 <8 <12 <20 <25 ≥25 
Tolerans 
i mm  ±
±0,2 ±0,3 ±0,4 ±0,5 ±0,7 ±0,8 ±1,2 ±5% 
 
 
 
Senast uppdaterad 2012-01-30 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande