Lagring

De flesta gummiprodukter undergår förändringar i deras fysiska egenskaper om dessa lagras under en viss tid.
Sålunda, kommer dessa produkter inte att bibehålla alla deras egenskaper om de lagras under en längre tidsrymd innan de används (Förhårdning, uppmjukning av gummit, eller sprickor i ytskiktet är några exempel). Dessa förändringar kan uppstå som följd av en speciell faktor eller som en kombination av omständigheter, till exempel den inverkan som orsakas av syre, ozon, solljus, värme eller fuktighet.
De ofördelaktiga följder som dessa omständigheter medför kan begränsas genom att förbättra villkoren för lagring.
Förutsättningar i lokalen för lagring
Kyla: Den optimala temperaturen är 10º C. Temperaturen får inte vara lägre än 0º C, och inte heller får den överskrida +30º C. I de fall där man förutser en temperatur lägre än 0º C, skall man ta försiktighetsätgärden att öka temperaturen på materialet gradvist för att på detta sätt förebygga skador.
Torr omgivning: Det är tillrådligt att man håller nivån på luftfuktigheten mellan 45 och 70%, eftersom en alltför låg luftfuktighet har en skadlig inverkan på gummit. Mindre avvikelser under kortare tidsperioder är emellertid godtagbara.
Ventilation: Luftväxlingen skall vara så skonsam som möjligt och man bör undvika korsdrag.
Värmekällor: Gummirullarna skall lagras på längsta möjliga avstånd från källor som avger värme eller ånga.
Ljus: Under dess lagring, får gummit inte utsättas för solljus eller vilken som helst annan källa som avger ljus med ultraviolett utstrålning.
Rengöring: Det rådligt att rengöra platsen för lagring. Oljor, fetter och kemiska produkter får inte lagras i samma utrymme. Och i de fall där detta inte är möjligt, skall dessa åtminstone lagras på så långt avstånd som möjligt från varandra. Det är rekommendabelt att man tar åtgärder mot gnagare och insekter.