Om oss
Vi är specialister på att utveckla nya produkter och tillverkar idag den mest omfattande som finns på marknaden, inklusive alla typer av natur och syntetiska elastomerer, alltid med definierade och certifierade kvalitet som syftar till att optimera den slutliga användningen av produkten.

Vi utvecklar, tillverkar och levererar effektiva lösningar i industriell gummiduk, mattor och golv för marknader över hela världen.
Vi vet att våra kunders tillfredsställelse är av grundläggande betydelse. Vår målsättning, är sålunda att alltid göra arbetet enklare och lättare för våra kunder. Detta innebär att vi alltid har i åtanke vår filosofi, som grundar sig på att bidra med enkelhet och säkerhet och vår förpliktelse att skydda miljön.
Trelleborg investerar i forskning och utveckling. Våra erfarna tekniska handelsagenter identifierar våra kunders behov, och våra kemister och ingenjörer har som uppgift att finna den bäst lämpade lösningen
till lägsta kostnad. Detta uppnås genom den kontinuerliga utvecklingen av nya material, kompositer, formgivningar och tillverkningsmetoder.
Trelleborg har mer än 100 års erfarenhet av tillverkning gummiprodukter, med en historia av stabilitet och engagemang för kvalitet och ständiga förbättringar för att hitta bättre lösningar och produkter.
Vi är certifierade enligt
ISO 9001:2000.
Trelleborg skolar och informera sina anställda rörande miljöfrågor, hälso- och säkerhetsaspekter, och gör att dessa tar del i processen för oavbruten förbättring.
Produktions och utvecklingsenheterna uppfyller och upprätthåller ett miljöbevarande system - bestyrkt av
ISO 14001:2004.
Trelleborg är en världsomspännande industrikoncern med en mångfald av möjligheter. Här hittar talangfulla ingenjörer, teknologer, operatörer, säljare, ekonomer, jurister och administratörer möjligheten att växa och utvecklas.
Inom Trelleborg arbetar vi decentraliserat med tydlig delegering av ansvar och befogenheter. Vår mer än hundraåriga historia, liksom vår framtid, bygger på den ständiga motivationen att hitta nya lösningar på komplexa problem. Och det är våra kompetenta och engagerade medarbetare som får det att hända.
Du är välkommen att skicka en öppen ansökan till oss via e-mail:

Våra rubricerade lediga tjänster hittar du på:
www.trelleborg.com/jobs