Vitongummiduk


VitongummidukKänt som fluorelastomergummi eller FKM eller under varumärket VITON®. Vitongummiduken® är mycket uppskattad vid industriella tillämpningar med mycket stora krav, eftersom den är den mest motståndskraftiga mot kolväten, syror, alkali och även oxiderande, och motstår temperaturer på upp till 250º C utan att förlora sina mekaniska egenskaper.


Det finns ett antal typer av vitongummiduk® optimerad alltefter den slutliga användningen av desamma. Den är efterfrågad i den tyngre industrin som t.ex. raffinaderier, off-shore, stålverk eller kemiska anläggningar, men även i industrier med speciella krav.



 

Egenskaper

  •  Enastående motståndskraft mot höga temperaturer. Kontinuerlig värme upp till 250º C och växlande upp till 300º C.
  • Tillfredsställande resistens vid låga temperaturer (-30º C/-50º C) i vissa typer av speciella recept.
  • Den är självslocknande.
  • Den har en utomordentlig motståndskraft mot ozon och vädret.
  • Den har utomordentlig resistens mot sättning, speciellt komprimering vid höga temperaturer.
  • Kemisk beständighet; detta är syntetgummit som är ett av de mest resistenta mot kolväten, både alifatiska, aromatiska och klorerade kemikalier.
    Utomordentlig beständighet mot syror och alkali, även oxiderande.
  • Dålig motståndskraft mot etrar och ketoner.

 

 

Tillämpningar

Livsmedelsindustrin   
Industriellt underhåll (oljor)   
Industriellt underhåll (höga temperaturer) 
Tätning   

 

 

Våra produkter  

Ref Färg Hårdhet 
Shore A
Tillämpningar
IV733 Svart 72 Industri / Hög temperatur / Olja / kemikalier



 

Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.


Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.

 

Senast uppdaterad 2011-11-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande