Silikongummiduk


Silikongummiduken är fysiologiskt inaktiv, och detta har lett till en mångfald av tillämpningar inom området för läkarvetenskap.


SilikongummiDärutöver, bibehåller den sin stabilitet under extrema förutsättningar; dess funktionella egenskaper förblir oföränderliga i ett brett temperaturområde, vilket gör att den är lämpad för ett stort antal industriella tillämpningar som t.ex. bilindustrin, elektronikindustrin eller branschen för belysning.

 

Egenskaper

  • Utomordentlig resistens mot värme (torr luft): vid 200º C kontinuerligt och 220º C växlande.
  • Bibehåller sin flexibilitet vid låga temperaturer, ned till -70º C.
  • Absolut oberörd av ozon, vädret och ultraviolett  strålning.
  • Betraktad som en god elektrisk isolering.
  • Silikongummiduken har jämförelsevis låga mekaniska egenskaper, draghållfasthet, töjning och rivstyrka även om dessa bibehålls konstanta ännu vid höga temperaturer. Det är emellertid inte tillrådligt att utsätta den för ånga under tryck.
  • Kemisk beständighet; Begränsad resistens mot kemiska produkter i allmänhet, syror och alkalier bryter märkbart ned silikon, och likaledes klorhaltiga kolväten, estrar, ketoner, etc..
 
Tillämpningar

Livsmedelsindustrin    
Industriellt underhåll (höga temperaturer)  
Tätning     

 
Silikon med hög töjning och rivstyrka

Silikongummiduken med hög töjningsstyrka har specifikt framställts för tillämpningar med industriell laminering, som kräver användning av skyddsmembran med stor vidd och som motstår höga temperaturer. Oumbärlig i industrin för laminering av träpaneler eller paneler med fotoceller.


Silikon med hög töjningsegenskap

 
Våra produkter
Ref Färg

Hårdhet
Shore A

Tillämpningar Certifikat
FS68R Röd 60 Livsmedelsindustrin / Hög temperatur / Tätning FDA
FS68T Transparent 60 Livsmedelsindustrin / Hög temperatur / Tätning FDA


 

Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
 
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående. 
 
Senast uppdaterad 2011-11-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande