SBR Gummiduk

 

Vår SBR Gummiduk erbjuder goda egenskaper och därutöver fördelen att kunna påvisa en bättre motståndskraft mot höga temperaturer och mot åldring.  Det är på grund av detta som dess användning är vanlig i gruvindustrin och i industriella miljöer utsatta för svår nötning, där det finns ett behov av material som garanterar en lång livslängd och maximal produktivitet.


 

Egenskaper

  • Utmärkta mekaniska egenskaper.
  • Utmärkt resistens mot åldring och temperatur. Dess beständighet kan ökas med ett lämpligt recept.
  • Temperaturområde: mellan -50ºC och 110ºC.
  • Begränsad resistens mot rivning, ozon, väder och vind.
  • Kemisk beständighet; god motståndskraft mot många oorganiska kemiska produkter, men mindre  motståndskraftig mot oxiderande syror. Begränsad resistens mot mineralsyror, och är inte lämplig för organiska vätskor i allmänhet.

 

 

TillämpningarSBR gummiduk


Gruvindustrier, stenbrott eller processer med stenmaterial
Blästringsboxar 
Väverier       
Avskrapare och skär till snöplogar  

 
 
Våra produkter
Ref Färg

Hårdhet
Shore A

Tillämpningar
1729 Svart 70 Tätning
611729 Svart 65 Tätning
310 Svart 65 Gruvindustrin / Slitgummi
2484 Vit / Beige 70 Tätning

 
 

Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
 
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.

 
 
Senast uppdaterad 2011-11-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande