Nitrilgummiduk - NBR
Från vårt utbud, erbjuder vi en nitrilgummiduk specifikt framställd för att motstå kontakt med industriella oljor, kolväten, fotogen eller höga temperaturer. Det huvudsakliga användningsområdet för vår nitrilgummiduk är vid arbeten med fogar och liknande element i industriella miljöer; i livsmedelsindustrin, för industribrancher som bearbetar livsmedel och i hälso- och sjukvård; speciellt för dielektrisk eller transformatorolja för elektriska anläggningar och utrustningar.
- Resistens mot oljor.
- Goda mekaniska egenskaper, som t.ex. sträckning, komprimering, böjning, och gasupptagning.
- Begränsade åldringsegenskaper.
- Temperaturområde: mellan -30ºC och 120ºC. -40ºC kan uppnås.
- God vidhäftning mot stål.
- Begränsad resistens mot kyla.
- Kemisk beständighet; god resistens mot oorganiska kemiska produkter, med undantag av oxidernade ämnen och klor. Vad beträffar alifatiska kolväten, är dess motståndskraft mycket tillfredsställande i allmänhet, men begränsad mot aromatiska föreningar.

Industriellt underhåll

Elektriska transformatorer

Livsmedelsindustrin

Tätning
XNBR duken är det bästa alternativet när det handlar om industriella miljöer med närvaro av både fett och nötande partiklar, där kraven på effektivitet är höga.
I industriella miljöer med fett, är duken av HNBR den mest lämpade för att utföra övertäckningar och fogar på de ställen där höga temperaturer alstras. Även under de mest extrema förutsättningarna, ger denna maximal garanti för en lång livslängd.
| Ref |
Färg |
Hårdhet Shore A |
Tillämpningar |
Certifikats |
| 2394 |
Svart |
70 |
Tätning / Industri / Olja |
|
| 5423 |
Svart |
70 |
Tätning / Industri / Olja |
|
| 2435 |
Svart |
50 |
Tätning / Industri / Olja |
|
| 5136 |
Vit |
60 |
Livsmedelsindustrin |
FDA |
| YB |
Svart |
70 |
Tätning / Industri / Olja |
|
| 63836 |
Svart |
80 |
Tätning / Industri / Olja |
|
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.