Naturgummiduk - NR
Naturgummiduken är på grund av dess mekaniska egenskaper, särskilt uppskattad i miljöer som är utsatta för svår avnötning på grund av friktion, eller kontinuerligt utsatta för stötar eller i direktkontakt med nötande element.
- Utmärkta mekaniska egenskaper.
- Finns i ett brett spektrum av hårdheter från 35 º till 90 º Sh.A.
- Låg sättning och hög elastisitet.
- Utmärkta dynamiska och rebound egenskaper.
- Temperaturområde: mellan -50º C och 90º C.
- God resistens mot syror, alkalier och salter. Dess användning är inte tillrådlig i kontakt med oljor, fetter eller kolväten.
| Ref |
Färg |
Hårdhet Shore A |
Tillämpningar |
Certifikat |
| 510 |
Svart |
40 |
Gruvindustrin / Industri / Blästringsboxar / Skjutbanor |
|
| 61353 |
Svart |
40 |
Dammtätning |
|
| 61490 |
Beige |
45 |
Gruvindustrin / Slitgummi |
|
| 2645 |
Beige |
40 |
Gruvindustrin / Industri / Blästringsboxar / Skjutbanor |
|
| 61642 |
Vit |
65 |
Livsmedelsindustrin |
FDA |
| 61397 |
Röd |
35 |
Gruvindustrin / Slitgummi |
|
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen
kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.