Tätningsband

System de försegling av flexibla fogar och sprickor tidigare benämnt Hypalon® band



Vårt tätningsband är ett utomordentligt system för flexibla förseglingar av utvidgningsfogar och reparation av sprickor. Detta är en långsiktig lösning eftersom den erbjuder en perfekt försegling mot en mångfald av material: betong, metall, PVC, etc.
 
Detta flexibla band erbjuder en välbalanserad kombination av mekaniska egenskaper och kemisk beständighet som gör att det är lämpligt för:
  • Utvidgningsfogar
  • Sprickor i stål, gjutgods, betong, PVC, etc
  • Tätningssystem för: Fundament, nedgrävda beståndsdelar och rörledningar; Källare, underjordiska garage, takterrasser till parkeringshus; Tunnlar; Cisterner, reservoarer, behållare och silos; Bassänger; kanalsystem; Broar.

 

Katalog Tätningsband (på engelska) [pdf, 135 kb]

 

hypalon band

hypalon band hypalon band

 

Dimensioner
Tjocklek
(mm)
    Bredd    
(mm)
   Längd  
(mm)
hypalon band




1

2

100

20.000
150
200
250
 Vänligen kontakta oss för råd angående andra möjligheter

 

Egenskaper  

  • Passande för att appliceras mot en mångfald av material
  • Tätar mot vatten, luft och ånga
  • Hög beständighet mot väder och UV strålar
  • Hög flexibilitet som tillåter andra rörelser utöver utvidgning och kontraktion
  • God beständighet mot kemiska produkter
  • Brett område för arbetstemperaturer
  • Luktfritt
      

 
Installation 

  • Snabb och okomplicerad applikation (behöver ingen aktivering)
  • Passande för att appliceras mot ett stort antal material
  • För att underlätta förankringen av bandet, är detta försett med sidokaviteter  

 

Ladda ner handbok för installation (på engelska) [pdf, 120 kb]
Faktablad adhesionsmaterial (på engelska) [pdf, 90 kb]
 

Även dessa kan vara av intresse

Plattor av CSM (Hypalon®)
Plattor av EPDM
Plattor av Butyl

 

 


Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
 
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.

Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.


 

Senast uppdaterad 2012-05-09 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande