EPDM Gummiduk

 

EPDM Gummiduken är den som har flest användningsområden, och utmärker sig för sin utomordentliga egenskaper vid tillämpningar utomhus. Den är mycket  motståndskraftig mot åldring även om den är utsatt för yttre förutsättningar som är de mest aggressiva: vattenånga, ultravioletta strålar, ozon, salpeter eller extrema väderförhållanden.

EPDM Gummiduken bibehåller sina egenskaper till och med när den utsätts för stora temperaturförändringar. På grund av detta, är dess närvaro på världsnivå konstant i industrin i allmänhet och likaledes i byggnadsbranschen och vid marina tillämpningar och vid tillämpningar utomhus i allmänhet.

 


Egenskaper

  • EPDM gummidukBrett temperaturområde för arbete, mellan -45ºC och 120º C.
  • I vissa speciella kvaliteter kan man uppnå en temperaturbeständighet på upp till 140ºC.
  • Utomordentlig motståndskraft mot åldring, väder och ozon och höga temperaturer.
  • Dålig vidhäftningsförmåga mot metaller.
  • Kemisk beständighet: resistent mot många kemiska icke kolväten produkter och förtunningsmedel. God beständighet mot frätande produkter och icke oxiderande syror. Prestanda på EPDM med varmt vatten och ånga vid högtryck är bättre än med torr värme.

 

Tillämpningar

Livsmedelsindustrin 
Tätning      

 
Våra produkter 
Ref Färg Hårdhet
Shore A
Tillämpningar Certifikat
7001 Svart 70 Tätning / Utomhusapplikationer / Ozon
7002 Svart 60 Tätning / Utomhusapplikationer / Ozon FMVSS 302
7003 Svart 70 Tätning / Utomhusapplikationer / Ozon / Hög temperatur Peridoxe cured
70551 Svart 50 Tätning / Utomhusapplikationer / Ozon
70569 Vit 60 Tätning / Livsmedelsindustrin FDA
708685 Svart 65 Tätning / Industri EPDM / SBR


 

 


Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.

Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.


Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående. 

Senast uppdaterad 2011-11-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande