Butylgummiduk
Om det är något som utmärker butylgummiduken, är detta dess utomordentligt låga permeabilitet för gaser. Denna egenskap, tillsammans med dess böjlighet och dess motståndskraft mot vädret, gör att detta är en gummiduk som ofta används i en mångfald av industriella tillämpningar.
Butylgummiduken är tillika oumbärlig för fogar och skydd i de kemiska industrier där det finns höga koncentrationer av mineralsyror och alkali, som t.ex. fosfatfabriker, anläggningar för gödningsmedel, kaustisk soda, etc
- Med noggrann kompoundering har Butyl en mycket bra draghållfasthet.
- Mycket låg permeabilitet för luft.
- Utomordentlig beständighet mot ozon, oxidation, värme och permeabilitet för gaser.
- Mycket låg motståndskraft, vilket ger den en hög kapacitet för vibrations och stötdämpning.
- Temperaturområde: mellan - 45º C och 130º C, och till och med högre, med passande recept.
- Begränsad motståndskraft mot nötning och komprimering.
- Kemisk beständighet; resistent mot de flesta oorganiska kemiska produkter. Begränsad mot oxiderande, men mycket motståndskraftig mot mineralsyror och alkali.
Tätning
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen
kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.