Kloroprengummiduk - CR
CR eller Kloropren även bekant under det kommersiella namnet Neoprene®. Den utmärker sig för sin välbalanserade kombination av egenskaper som gör att denna gummiduk till den mest multifunktionella av alla.
Kloroprengummiduken används för att göra isolerande fogar och övertäckningar, som skydd i de miljöer som kommer i kontakt med oljor och andra kemiska produkter. Den kan även användas i tillämpningar utomhus eftersom den har en god resistens mot temperaturförändringar, ozonets inverkan och ogynnsamma väderförhållanden.
-
Goda mekaniska och nötningsegenskaper.
-
Acceptabel elasticitet vid vulkanisering i grader över 60 ° Shore A.
-
Lämpligt skyddad erbjuder den en god motståndskraft mot väder och ozonet.
-
Vi kan erbjuda kloroprengummiduk som är självsläckande.
-
God vidhäftning mot metall.
-
Temperaturområde: mellan -25º och 125ºC.
-
Kemisk beständighet; motståndskraftig mot oorganiska kemiska produkter med undantag av oxiderande syror och halogener. Inte motståndskraftig mot de flesta organiska föreningar, med undantag av alkohol. Måttlig motståndskraft mot alifatiska kolväten.
Industriellt underhåll (oljor)
Industriellt underhåll (eld)
Livsmedelsindustrin
Tätning
Stöd
| Ref |
Färg |
Hårdhet Shore A |
Tillämpningar |
Certifikat |
| 1079 |
Svart |
70 |
Tätning / Industri |
CR/SBR |
| 64798 |
Svart |
60 |
Tätning / Industri |
CR/SBR |
| 3932 |
Svart |
60 |
Tätning / Industri |
CR/SBR |
| 64572 |
Svart |
65 |
Tätning / Industri |
CR/SBR |
| 483 |
Svart |
60 |
Bärlager / oljetätning / brand |
CR |
| 64400 |
Svart |
40 |
Tätning / Industri |
CR/SBR |
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.