Gummiduk

Trelleborg Elastomer Laminates är LEDANDE EUROPEISK TILLVERKARE AV GUMMIDUK OCH MATTOR.

 
Vi är specialister på att utveckla nya produkter och tillverkar idag det mest omfattande utbudet som finns på marknaden. Hos oss hittar du alltid lösningen på vilket som helst problem med tätning, skydd eller nötning som kan föreligga, även i de mest krävande industriella miljöer.

 

Utformningar:
I alla typer av elastomerer, med en kvalitet som alltid är definierad och certifierad och optimerar produktens prestanda. Disponibla i hårdheter mellan 30 och 90º Sh A.


 

Finish och presentation: Former och storlekar:
  • Slät på båda sidor.
  • Slät på ena sidan + andra sidan vävmönstrad.
  • Vävmönster på båda sidorna.
  • Matt intryck eller speciella mönster på ena eller båda sidorna.

 


 

  • Dukar tillgängliga i rullar, plattor.
  • Tjocklek mellan 0,5 mm till 150 mm.
  • Bredd tillgänglig upp till 2000 mm.
Gummiduk Gummiduk  Gummiduk

 

NR - SBR - NITRIL - KLOROPREN - EPDM - SILIKON-
VITON ® - CSM - CPE- VAMAC ® - BUTYL

 
® Varumärke registrerat av Dupont Dow Elastomer
 

  

 
Senast uppdaterad 2011-11-03 |  Skriv ut sidan Skriv ut sidan |  Skicka sidan Skicka sidan   Facebook   Twitter
Skicka sidanx


Mottagarens e-post address


Din e-post address


Rubrik


Ditt meddelande