Trell Comb - Trell Link

Detta är en halksäker arbetsplatsmatta som genom sin dämpning ger en mycket behaglig känsla.
Mattan är lätt att rengöra genom avsplolning. Mattan kan tillverkas med öppen eller stängd botten. Den öppna botten ger självdränering.
Mattan är perfekt för arbetsplatsen då den minskar trötthet och bidrar till ökade produktivitet.
|
|
Artikel nummer |
Färg |
Dimension mm |
Höjd mm |
Botten |
| S2225570 |
Svart |
1200 x 800 |
23 |
öppen |
| S2225580 |
Svart |
1200 x 800 |
23 |
sluten |
| S2225500 |
Svart |
1500 x1200 |
23 |
öppen |
| S2225510 |
Svart |
1500 x1200 |
23 |
sluten |
| S2225591 |
Svart |
Kopplingselement |
|
|
|
Artikel nummer |
Tjocklek mm |
Dimension mm |
Färg |
Material |
| S9716230 |
18 |
914 x 914 |
Svart |
Nitril |

|
| S9703250 |
18 |
914 x 914 |
Röd |
Nitril |
| Kantlist till Trell-Link |
|
| S9730030 |
|
914 x 76 |
Svart |
|
| S9730050 |
|
914 x 76 |
Röd |
|
| Kopplingslänk till Trell-link |
|
| S9750030 |
|
31 x 31 |
Svart |
|
|
Texten är kontrollerad men vi reserverar oss för eventuella skrivfel.
Historiskt sett har samma material olika namn, på olika marknader. Vår försäljningsorganisation hjälper er att hitta den kvalitet ni vill ha.
Vänligen
kontakta oss om ni har några frågor så ska vi hjälpa er omgående.